Veiligheid in de bouw

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

TIJDELIJK OF PERMANENT: ALTIJD STEVIG

Bent u op zoek naar een sterk schroefanker voor meervoudig gebruik?

Het schroefanker HUS3-H garandeert maximale betrouwbaarheid voor tijdelijke en permanente bevestigingen. Het meervoudige gebruik, zelfs in jong beton, is na een eenvoudige controle van de herbruikbaarheid veilig. En omdat de HUS3-H zo kort is, vermindert deze het risico op het raken van ijzer. U werkt dus altijd veilig en in overeenstemming met de goedkeuring.

Bewährung mit Safe Set

VEILIG PLAATSEN MET VEILIGHEIDSSET

Kent u onze methode voor de betrouwbare installatie van injectiemortels?

Zeg vaarwel tegen fouten tijdens het aanbrengen van bevestigingen: met deze veiligheidsset heeft u een betrouwbaar systeem tot uw beschikking voor de installatie van chemische ankers en achteraf te plaatsen wapeningen, waardoor veiligheid en efficiëntie worden gewaarborgd. Alle componenten uit de veiligheidsset zijn optimaal op elkaar afgestemd. Daarbij is de set als een compleet systeem uitgebreid getest en goedgekeurd.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een live demo: