- Home
- Nieuwe Producten
- Nieuw bij Hilti
- Nieuwe Producten 2018
Nieuwe producten & innovaties 2018
Hier vindt u onze productontwikkelingen vanaf het jaar 2018
Ankers
-
Accu-mortelspuit HDE 500 A-22
Verhoog uw productiviteit en bespaar geld op chemische ankers en bewapeningsverbindingen achteraf: met zijn automatische knijp- en doseerfunctie, gevoelige trigger en dubbel zo snelle dosering als handmatige mortelspuit, staat uw productiviteit niets meer in de weg.
Meer informatieAnkerstang HIT-C
Een goede prijs-prestatieverhouding is een belangrijk selectiecriterium voor ankerstangen. Ons brede assortiment HIT-C ankerstangen (M8 tot M30) is gegalvaniseerd en roestvrij. Elke verpakking wordt geleverd met een hulpmiddel om u ervan te verzekeren dat u conform goedkeuring werkt.
Meer informatieSchroefanker HUS3-PL6
Met de HUS3-PL6 wordt ons assortiment schroefankers uitgebreid met een anker dat perfect past bij ons MQ railsysteem. Het bijzondere is de speciale, unieke kopdiameter, die bevestiging mogelijk maakt zonder verminderde prestaties in langwerpige of enkele gaten. De platte kop is ideaal voor onze railsystemen vanaf MQ21.
Meer informatieDe anker selector
Hilti helpt u bij uw zoektocht naar het juiste anker voor uw toepassing. Voor een veilige en gecertificeerde oplossing moet u rekening houden met een aantal belangrijke criteria. Vindt nu direct het juiste anker systeem voor uw toepassing.
Ga naar de anker selectorZwaarlast-spreidanker HSL3-R
De roestvrije versie van de Hilti zwaarlast-spreidanker HSL3 is verkrijgbaar in drie kopvarianten. Als een betrouwbaar en kostenbesparend alternatief voor klassieke bevestigingsoplossingen voor gebruik buitenshuis, maken hoge trek- en dwarsbelastingen en een uitgebreide reeks van goedkeuring hem tot een professional voor zware toepassingen.
Zwaarlast-spreidanker HSL3-RInjectiemortel HIT-ICE
Speciale mortel voor de montage van bevestigingen in ongescheurd en gescheurd beton bij de laagste temperaturen. De nieuwe formule maakt een snelle en eenvoudige verwerking van de mortel tot een ondergrondtemperatuur van -23 ° C mogelijk bij zeer hoge belastingswaarden.
Injectiemortel HIT-ICE
Accu-platform
-
Accu-perstang NPR 19-A
Productiviteit kan worden gepland - met onze nieuwe Hilti accu-perstang NPR 19-A en sterke Hilti services laten wij u een geheel nieuwe wereld zien van de efficiënte verwerking van buisverbindingen.
Naar de Accu-perstang NPR 19-A
Boren & slopen
-
Beitelhamer TE 500-AVR
De TE 500-AVR is met een slagenergie van 8,7 J op het vlak van prestaties een echte kampioen en beschermt daarnaast ook uw gezondheid met de laagste vibratiewaarden in zijn gewichtsklasse. Deze beitelhamer is de ideale machine voor u, als uw productiviteit en veiligheid even belangrijk zijn. Ook uitval en stilstand door kabelbreuken worden in de toekomst voorkomen dankzij de verwisselbare stroomkabel.
Naar de Beitelhamer TE 500-AVRHSS-boren R-reeks
Boort u in metaal? Is een uitstekende prijs-prestatieverhouding belangrijk voor u? Dan hebben wij met onze nieuwe HSS R-reeks de perfecte boren voor u! De rolgewalste HSS-boren vullen het boorassortiment van Hilti HSS aan als een economisch alternatief met de geslepen premium variant HSS voor metaal en de HSS Co voor dik metaal en roestvrij staal.
HSS-boren R-reeksStofafzuiging TE DRS-3000
De grote zus van de TE 2000-AVR is en blijft de professional voor het zware sloopwerk: de TE 3000-AVR! Rust deze nu uit met de stofmodule TE DRS-3000. Zo kunt u dus sloopwerkzaamheden niet alleen snel, maar ook gezondheidsvriendelijk uitvoeren. Met de Hilti stofafzuiging voldoet u aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor het werken met gevaarlijke fijnstof en houdt u uw bouwplaats zo goed als stofvrij.
Bij Stofafzuiging TE DRS-3000
-
Accu-boorhamer TE 6-A22
Flexibel, compact, sterk. Compatibel met het 22 Volt-platform, maakt de TE 6-A22 indruk met zijn veelzijdigheid, de borstelloze motor en het lage gewicht (3,5 kg). De TE 6-A22 boort in het diameterbereik van 5-20 mm en heeft een extra beitelfunctie. En dankzij het opzetbare afzuigsysteem voor stof werkt u natuurlijk stofvrij.
Meer informatieAccu-combihamer TE 30-A36
Veeleisende gaten, zelfs zonder een kabel. De borstelloze TE 30-A36 maakt indruk met indrukwekkende prestaties bij het boren (optimale diameterbereik 4 - 28 mm) en beitels. Met slechts 5,1 kg in gewicht en zeer lage trillingswaarden dankzij AVR (Active Vibration Reduction), kunt u ergonomisch en comfortabel werken, zelfs in zware toepassingen.
Meer informatieCombihamer TE 30-AVR
Met onze nieuwe generatie van beproefde TE 30-AVR zijn gaten (optimaal diameterbereik (4 - 28 mm) en corrigerende beitels een fluitje van een cent - dankzij onze actieve vibratiereductie (AVR) zelfs urenlang.
Meer informatie
Diamanttechniek
-
Diamantboormachine DD-30 W
Wapeningsstaven in het beton zorgen voor problemen? De beste oplossing voor het boren van ankerboorgaten en doorvoeren in zwaar gewapend beton. Snel, geluidsarm en trillingsvrij dankzij de unieke TopSpin-technologie.
Diamantboormachine DD-30 WWatermanagement-systeem DD-WMS 100
Eenmaal vullen met 14 liter water en u kunt een 'boordag' lang gebruik maken van water. Wanneer het filter vol is en de zuigkracht afneemt, kunt u gemakkelijk het afvalwater afvoeren in de wegwerp filterzakken.
Meer informatieHilti H-Line diamantboren voor zwaar boorwerk in beton
De nieuwe X-Change module bespaart tijd en geld.
Meer informatie
Geschoten montage
-
Accu-schiethamer BX 3-ME A22
Maak kennis met de unieke directe bevestigingsoplossing met accu op 22 volt! Bij uitstek geschikt voor de sector elektriciteit, sanitair, verwarming en klimaatregeling en beschikt nu over geïntegreerde intelligentie met een standby-functie na 6 minuten en een "Find Me"-functie, evenals een smartphone-interface. Voortaan kunt u gemakkelijk functiebehoudende elementen meteen van de grond af bevestigen - de nieuwe magnetische neus van het apparaat maakt het mogelijk.
Accu-schiethamer BX 3-ME A22
-
Accu-schiethamer BX 3-L 02
Uitstekende schietkwaliteit op basis van het 22 Volt-platform, volledig zonder gaspatroon. Met een verhoogde magazijncapaciteit (30 nagels) worden nagels nu tot 36 mm opgeslagen. In combinatie met de stand-by-functie en een piep na het schieten van de laatste nagel, werkt u efficiënter dan ooit tevoren. Een smartphone-interface zorgt voor netwerken.
Accu-schiethamer BX 3-L 02Hoge kwaliteit nagel X-P
Of het nu om een vloer, muur of plafond gaat: de Hilti X-P hoge kwaliteit nagel maakt zelfs op extreem harde betonnen ondergronden indruk door zijn betrouwbaarheid. Onverslaanbaar in productiviteit in combinatie met de Hilti accu-schiethamer BX 3!
Hoge kwaliteit nagel X-PIsolatiebevestiger X-IE-H
De nieuwe robuuste Hilti isolatiebevestiger X-IE-H is bijzonder geschikt voor de montage van harde isolatiematerialen. Bovendien is hij goedgekeurd voor de buitenisolatie van de kelder voor witte en zwarte kuipen.
Isolatiebevestiger X-IE-H
Installatietechniek
-
Buisbeugel MP-L-I
De Hilti buisbeugel MP-L-I is eenvoudigweg beter dan zijn voorgangers. De quick release verbinding met traploos instelbare openingshoek maakt een aanzienlijke tijdwinst mogelijk in vergelijking met de montage van buisbeugels met twee klemschroeven. De buisbeugel heeft een ingelijmde geluidsisolerende inleg en is verkrijgbaar met een enkele aansluitkop (klembereik: 10 - 63 mm) of een gecombineerde aansluitkop (klembereik: 10 - 170 mm).
Buisbeugel MP-L-IBeugel voor sprinklerbuizen MP-SPN
Snelheid bij de montage en veiligheid bij het gebruik is het belangrijkste bij het bevestigen van sprinklerinstallaties. Onze nieuwe Hilti beugel voor sprinklerbuizen MP-SPN is speciaal ontworpen voor deze vereisten (klembereik: ¾ inch - 220 mm).
Beugel voor sprinklerbuizen MP-SPN
Laders, batterijen en accessoires
-
Accudiagnose-unit BD 14/36
Wilde u altijd al weten of uw accu's naar behoren werken? Test nu zelf, snel en eenvoudig uw accu's van Hilti met de Hilti BD 14/36. Aansluiten, lezen, klaar!
Accudiagnose-unit BD 14/36Draadloze werklamp SL2-A12 en SL2-A22
Is het laatste dat u ontbreekt op de bouwplaats, naast uw hoogwaardige Hilti gereedschap, een lamp die flexibel kan worden ingezet? Dan hebben wij de oplossing voor u! Of de lamp staat of wordt opgehangen - de lamp voor uw Hilti 12 volt of 22 volt accu helpt u daarbij. Werkt tot 22 uur met één enkele acculading.
Draadloze werklamp SL2-A12100% Nieuwste LI-Ionen Technologie
Robuuste en betrouwbare accu's. De nieuwe 22V accu's werken samen met alle 22 volt Hilti accumachines. Werk nog efficienter en langer met de laatste generatie accu's.
Meer informatie
Meettechniek
-
Lasermeetapparaat PD-S
Kleiner dan uw duimstok maar met een groter bereik: Het nieuwe compacte en betrouwbare lasermeetapparaat PD-S. Past in elke borstzak, meet tot 60 m en berekent ook de oppervlakten.
Op het Lasermeetapparaat PD-S
-
Rotatielaser PR 30-HVSG
De nieuwe groene rotatielaser PR 30-HVSG ondersteunt u met volautomatische functies: met één druk op de knop lijnt het apparaat zich automatisch verticaal uit. Dezelfde knop zorgt er in horizontale opstelling voor dat de laserstraal wordt vastgezet. Zo is deze zelfs bij zeer helder daglicht duidelijk te herkennen. Met het Hilti automatisch statief PRA 90 kunnen referentie markeringen volledig automatisch worden overgedragen.
Rotatielaser PR 30-HVSG
Schroeftechniek
-
Draadbouten S-BT-ER
Bent u op zoek naar een efficiënte oplossing voor beschermende aarding, potentiaalvereffening of bliksembeveiliging? Onze alleskunner S-BT is nu ook met de passende accessoires voor elektrische aansluitingen verkrijgbaar. Vanaf 6 mm stalen ondergrond kunt u eenvoudig, snel en veilig met onze Hilti draadbouten S-BT-ER (verkrijgbaar in M8 en M10 in roestvrij staal of met duplexcoating) bevestigen.
Aan de Draadbouten S-BT-ERSchroevenmagazijn SD-M 1 en SD-M 2
U wilt uw gipsplaten zo snel mogelijk, op een eenvoudige en gemakkelijke manier bevestigen? Dan kunt u niet om onze beide geoptimaliseerde schroevenmagazijnen SD-M 1 (tot een schroeflengte van 35 mm) en SD-M 2 (tot een schroeflengte van 51 mm) heen. Met een nog robuustere, compactere machine en een verbeterde diepte-instelling wordt u nog productiever - met weinig belasting. Bovendien is de allrounder SD-M 2 nu met een zichtvenster en een schroefniveau-indicator uitgerust.
Schroevenmagazijn SD-M 1 en SD-M 2
-
De nieuwe Accu Hamerboor SF 6H-A22
Een combinatie van krachtige prestaties en maximale veiligheid in één apparaat.
Meer informatieAccu slagschroefmachine SID 4-A22
Betere presetaties, veiliger en comfortabeler werken met de nieuwe SID 4-A22. Door het compacte design van de machine komt u overal gemakkelijk bij. U kunt de SID 4-A22 gebruiken in hout, metaal en andere materialen.
Meer informatie
Services & Software
-
Hilti Connect App
Machinegegevens en reparatieaanvragen per app: U heeft altijd toegang tot machinespecifieke gegevens zoals reparatiegeschiedenis, bedieningsinstructies en gerelateerde producten. Bovendien kunt u gemakkelijk bestellingen plaatsen voor het ophalen van machines voor reparatie - ongeacht waar u zich bevindt. Download de Hilti Connect app eenvoudig op uw smartphone.
Hilti Connect App
-
Digitaal machineparkbeheer
Goed doordacht apparaatbeheer moet boven alles een ding zijn: efficiënt. Het digitale machineparkbeheer op de Hilti-website stelt u nu in staat om machines met nieuwe functies eenvoudig te beheren - waar en wanneer u ze nodig hebt.
Meer informatie
Stofmanagement
-
Bouwstofzuiger VC 60-X (L/M)
Universeel inzetbare nat -en droog-stofzuiger met twee krachtige turbines (2x74 l/s) en automatische power-filterreinigingstechnologie voor een permanente, extreem hoge zuigkracht. Het grote volume (65 l) maakt intensief slijp-, snijd- en boorwerkzaamheden mogelijk.
Bouwstofzuiger VC 60-X (L/M)
-
Accu-bouwstofzuiger VC 5 A-22
Met onze draadloze 4,3 kg lichtgewicht droge stofzuiger kunt u uw werk snel en professioneel reinigen. De filterreinigingsfunctie zorgt voor een constant hoge zuigkracht - tot 40 minuten met slechts één acculading. Met een uittrekbare slang van 2,5 meter kunt u flexibel werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
Meer informatieStofafzuiging TE DRS-D
Of het nu een boorhamer of combihamer is, het maakt niet uit welke boordiepte: met onze nieuwe stofafzuigingsmodule boort u stofvrij tot een diameter van 55 mm. Met de stofzuiger aan uw apparaat bevestigd, houdt een vacuüm de module vast als een gekko op de grond of de muur - en hebt u beide handen vrij om te werken.
Meer informatie
Verbruiksmateriaal
-
Hamerboor TE-YX (SDS-Max)
Onze 6-punts SDS-max boorhamers met hardmetalen kop maken het boren in gewapend beton eenvoudig en efficiënt. Voorkom vastlopen, breken van de kop en zware trillingen door ijzeren slagen van grote diameter en boor nu ook 45 mm diameter met onze nieuwe TE-YX-hamerboor.
Meer informatieNieuw assortiment diamantkomschijven SPX | SP | P
Als professional weet u hoe verschillend de oppervlaktes kunnen zijn bij het schuren. Wij hebben ons assortiment schijven aangepast aan uw behoeften. De nieuwe schijven variëren in toepassingen: van maximale verwijderingssnelheid via speciale schijven voor de meest verschillende oppervlakken tot de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Nieuw assortiment diamantkomschijvenDe Hilti-koffer
Hilti-koffers zijn op de bouwplaatsen niet meer weg te denken. Met meer ruimte in de binnenkant, dubbele draagfunctie en sortimo-compatibiliteit zijn het niet alleen blikvangers, maar ook zeer functioneel, zowel als gereedschaps- en onderdelenkoffer.
De nieuwe Hilti kofferHilti X-Change module SPX-L / abrasief
De beproefde X-Change-modules voor kernboren zijn verder geoptimaliseerd: onder andere met verbeterde snelheid (+50%) en levensduur (+100%). Ze zijn nu verkrijgbaar met precies gepositioneerde diamanten (equidist-technologie) en praktische kleurcodering. Verkrijgbaar in Ø 52 - 202 mm.
X-Change module SPX-L / abrasiefHamerboor TE-YX (SDS-max)
Vastzitten, boorkopbreuk en sterke trillingen veroorzaakt door het raken van wapening bij grote diameters behoren tot het verleden. De 6 en nieuwe technologie (vanaf 35 mm) van de Hilti SDS-Max generatie hamerboren zal uw dagelijkse werkzaamheden fundamenteel veranderen.
Hamerboor TE-YX
Zaag- en schuurtechniek
-
Accu-spiraalzaag SCO 6-A22
Hoe maakt u momenteel uitsparingen in gipsplaatwanden? De accu-spiraalzaag SCO 6-A22 is een echte probleemoplosser om uitsparingen in gipsplaatwanden in elk formaat te zagen. Het product, dat in de VS erg populair is, maakt indruk met zijn precisie en zeer goede grip.
Op de Accu-spiraalzaag SCO 6-A22Accu-decoupeerzaag SJT/SJD 6-A22
Het is eindelijk zover: De accu-decoupeerzaag SJT 6-A22 en SJD 6-A22 zijn toegevoegd aan ons zagenassortiment. Ze blinken uit met hoge snijprestaties en een perfecte ligging voor bochten. U hebt dus altijd volledige controle - zelfs bij lastige manoeuvres.
Naar de nieuwe accu decoupeerzagen
-
Accu-lintzaag SB4-A22
Met de veelzijdige en compacte draadloze accu-lintzaag snijdt u buizen van alle materialen, metalen profielen en draadstangen door met een snijdiepte van 63,5 mm. Met zijn zuivere, vonkvrije koude snede voldoet de draadloze lintzaag aan de hoogste veiligheidsnormen.
Meer informatieElectro-Wandzaag DST 20-CA
Met de nieuwe elektrische wandzaag heeft u geen extra electrobox met kabels meer nodig. Met intelligente elektronica, een zaagdiepte tot 73 cm en een 30% hogere zaagprestatie is deze compacte wandzaag uw professional voor lichte en zware toepassingen.
Meer informatieHaakse slijper AG 230-27DB
Deze krachtpatser scoort met zijn 2.700 W ook punten op veiligheid en werkcomfort. Een schijfrem stopt het blad betrouwbaar in minder dan 3 seconden, waardoor zowel uw veiligheid als uw productiviteit toenemen. De draaibare handgreep zorgt tevens voor extra comfort.
Haakse slijper AG 230-27DBHaakse slijper AG 125-8SE
De Hilti familie van haakse slijpers groeit: de lichtgewicht 800 W compacte haakse slijper (125 mm) met een smalle ergonomische handgreep. Ideaal voor ontbramen, slijpen en snijden. Dankzij de toerentalregeling is hij voor toepassingen op het gebied van roestvast staal bij uitstek geschikt.
Haakse slijper AG 125-8SE