REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Eenvoudig te gebruiken afstandsmeter voor afstand- en gebiedsmetingen tot 60 meter/200 ft

  • Meetbereik: 0.2 m - 60 m
  • Meetnauwkeurigheid: 1.5 mm
  • Meetfuncties: Enkele en doorlopende meting

Hilti klanten zochten ook naar LaserLaser meterAfstandmeterAfstandsmeter or Laser afstandmeter.

Technische gegevens

Meetbereik
0.2 m - 60 m
Meetnauwkeurigheid
1.5 mm
Meetfuncties
Enkele en doorlopende meting
Rekenfuncties
Area
Datageheugen
2 laatste metingen
Type accu
2 x 1,5 V (AAA)
Laserklasse
< 1 mW, 635 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
IP-beveiligingsklasse
IP 54 (EN 60529)
Interface
Geen

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Extreem vereenvoudigd toetsenbord en intuïtief in gebruik
  • Robuust en duurzaam om bestand te zijn tegen de zwaarste werkomstandigheden op de bouwplaats
  • Bescherming tegen vuil, stof en opspattend water
  • Compact ontwerp past in elke zak
  • Scherm met achtergrondlicht maakt resultaten aflezen in donkere omgevingen mogelijk

Toepassingen

  • Snel en nauwkeurig meten van afstanden van 0,2 tot 60m / 0,6 tot 200 ft
  • Meten van afstanden en hoogtes waar traditionele meetmethodes falen
  • Meten van grote afstanden en hoogten in een eenmansbediening
  • Meten van oppervlakten voor het berekenen van hoeveelheden verf, vloerbedekking of beton

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Services

Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services

Fleet Management

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management

LifeTime Services

  • 2 jaar geen reparatiekosten vanaf de aankoopdatum, inclusief slijtageonderdelen, verzending en arbeid
More information about LifeTime Services

Product Videos