REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Standaard door walsen gesmede HSS-boor voor het boren van kleine gaten in metaal, conform DIN 338

  • Productklasse: Standard
  • Opname: Gladde schacht
  • DIN: DIN 338
Standaard

Hilti klanten zochten ook naar BoorMetaalboorHoutboorSpiraalboor or Staalboor.

Technische gegevens

Productklasse
Standard
Opname
Gladde schacht
DIN
DIN 338

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Ontworpen met het oog op de beste balans tussen boorprestaties en levensduur
  • Speciaal ontworpenboorpunt met een hoek van 118 graden voor nauwkeurige centrering en snel aanboren
  • Goede breukweerstand dankzij het nauwkeurige productieproces van smeden door walsen

Toepassingen

  • Boren in ongelegeerd of laag-gelegeerd staal met een hardheid tot 400 N/mm² en dagelijks boren in aluminium
  • Gevelinstallatie, algemene staal- en metaalproductie en constructiewerk zoals bedekking, dakbedekking, leuningen en installatie van elektrische dozen of installaties op balken
  • Voor een langere levensduur en betere prestatie adviseren wij u een smeermiddel te gebruiken met de HSS-R bits

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.