BD 14/36 accutester
Accutester BD 14/36 #2152272
Accudiagnoseapparaat om de status van Hilti Li-ion accu's te controleren
- Compatibiliteit accusysteem: 14 V, 22 V, 36 V
Hilti klanten zochten ook naar Accu tester, Tester, Batterijtester, Tester batterij or Tester accu.
Technische gegevens
Compatibiliteit accusysteem
14 V, 22 V, 36 V
Documenten
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Apparaat van zakformaat voor een snelle diagnose van de accustatus
- Heeft slechts een paar seconden nodig om de accu-elektronica, cellen en capaciteit te controleren
- Bespaart tijd: het is niet nodig om te wachten op retour van werkende accu's van het reparatiecentrum
- Diagnostisch apparaat voor alle Hilti Li-ion accu's van 14 V tot 36 V
- Duidelijke en eenvoudige indicatie door twee leds (groen/rood)
Toepassingen
- Geschikt voor het controleren van alle Hilti Li-ion accu's van 14 V tot 36 V
- Fleetbeheerscontroles van Hilti Li-ion accu's
- Magazijnbeheerscontroles van Hilti Li-ion accu's