HIT-ICE chemisch anker
Premium injecteerbare mortel voor verankering in beton bij temperaturen onder nul
- Basismaterialen: Beton (ongescheurd)
- Toestand basismateriaal: Droog, Nat
- Seismische belasting: Nee
Hilti klanten zochten ook naar Mortel, Injectiemortel, Chemisch anker, Anker of Lijm.
Selecteer opties
Inhoud per blik/patroon
- 0.3 l
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 34,92
Technische gegevens
Basismaterialen
Beton (ongescheurd)
Toestand basismateriaal
Droog, Nat
Seismische belasting
Nee
Vermoeiingsbelasting
Nee
Vuurbestendigheid
Nee
PROFIS software
Ja
Ankeronderdelen
HAS draadstangen, HAS-V-draadstangen, HIS-N intern bedrade hulzen, Wapening
Omgevingsomstandigheden
Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten (meer dan 1km van de kust), Droge binnenruimte, Sterk corrosieve speciale toepassingen (bijvoorbeeld tunnels, zwembaden)
Reigingsprocedures
Automatische reiniging (SafeSet holle boor), Handmatige reiniging, Reiniging met perslucht
Opslag- en transporttemperatuur - bereik
5 - 25 °C
Temperatuur tijdens gebruik - bereik
-40 - 54 °C
Vrij van styreen
Ja
Bevestigingstype
Doorsteekmontage, Voormontage
Documenten
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Kan gebruikt worden bij temperaturen tot -23 °C
- Minder tijdsverlies door koud weer
- Verspreidt snel en gemakkelijk, zelfs bij vorst
Toepassingen
- Ankerinstallatie in koudere omgevingen
- Ontworpen om bevestigingsproblemen in beton op te lossen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.