TE-YX (SDS Max) metrische hamerboor
Super premium SDS Max-hamerboor (TE-Y) voor exceptionele boorprestaties in gewapend beton (metrisch)
- Opname: TE-Y (SDS Max)
- Basis materiaal: Gewapend beton, Beton, Metselwerk, Baksteen, Kalkzandsteen
- Werkmodus: Boren
Hilti klanten zochten ook naar Boor, SDS boor, Betonboor, Hamerboor of Betonboren.
Selecteer opties
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 55 mm
Werklengte
- 200 mm
- 250 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 520 mm
- 600 mm
- 770 mm
- 800 mm
- 1150 mm
- 1170 mm
Lengte
- 320 mm
- 370 mm
- 520 mm
- 570 mm
- 670 mm
- 720 mm
- 920 mm
- 1300 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
- 4 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 115,11
Technische gegevens
Opname
TE-Y (SDS Max)
Basis materiaal
Gewapend beton, Beton, Metselwerk, Baksteen, Kalkzandsteen
Werkmodus
Boren
Kopvorm
Multisnijder
Hoofdmateriaal samenstelling
Wolfraamcarbide
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Geoptimaliseerde multi-cutter carbid kopontwerp voor superieure boorprestaties en minder vastlopen bij wapening raken
- De thermisch behandelde uitsparing biedt een superieure slijtagebestendigheid en maximale hardheid en is voorzien van een slijtagemarkering die de geschiktheid van de boor voor het plaatsen van ankers aangeeft
- Slankere en lichtere spiraal voor comfortabeler boren en superieure boorsnelheid
- Volledig ingebouwde boorkop voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
- Constant hoge boorprestaties en minder wrijving of vastlopen op wapeningsstaven
Toepassingen
- Hamerboren in gewapend beton, beton, metselwerk en andere constructiematerialen
- Boren van gaten voor alle chemische ankerinstallatietoepassingen
- Boren van ankergaten voor mechanische ankerinstallatietoepassingen
- Het plaatsen van wapeningsstaven met behulp van injecteerbare Hilti-mortel
- Extra lange boren beschikbaar voor renovatiewerk, bijv. afdichten van voegen in metselwerk en beton om het binnendringen van water te voorkomen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.