Inlog- en aankoopfunctionaliteiten terug in een paar uur

2700W haakse slijper met dodemansschakelaar, draaibare handgreep en rem, voor slijpschijven tot 230 mm

  • Schijfdiameter: 230 mm
  • Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 6.8 kg
  • Max. zaagdiepte: 68 mm

Hilti klanten zochten ook naar Haakse slijperSlijptolSlijp Slijper of Slijpen.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 733,22

Technische gegevens

Schijfdiameter
230 mm
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
6.8 kg
Max. zaagdiepte
68 mm
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 6500 rpm
Type schakelaar
Dodemansknop
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
96 dB (A) 1
Triaxiale vibratiewaarde voor haaks slijpen (ah, AG)
6.3 m/s² 2
Disclaimer
Gebruik specifieke beschermer afhankelijk van de gekozen schijf
  1. Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
  2. overeenkomstig EN 60745-2-3

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd doordraait als de slijpschijf vastloopt, waardoor een veel voorkomend veiligheidsrisico wordt beperkt
  • Dankzij de Active Vibration Reduction (AVR) is het minder vermoeiend om het gereedschap te gebruiken, waardoor de dagelijkse productiviteit wordt verhoogd
  • De snelwerkende rem stopt de slijpschijf binnen enkele seconden: ideaal bij werken op moeilijke plaatsen
  • Degelijke stofafzuigkap (optie) voor praktisch stofvrij werken en soft grip handgrepen voor meer werkcomfort
  • Verstelbare zijhandgreep, voor een veilige, comfortabele grip bij het werken in elke positie

Toepassingen

  • Algemeen door- en vlakslijpen (met snelwerkende rem voor extra veiligheid)
  • Oppervlakte-afwerking op materialen van alle soorten
  • Voegreparatie en sleuven maken voor de installatie van electrabuis
  • Voor minerale materialen en metalen
  • Stofvrije beschermkap beperkt stof tot een absoluut minimum ("weinig stof")

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Services

Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot 1 jaar gratis, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services

Fleet Management

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management