Inlog- en aankoopfunctionaliteiten terug in een paar uur

Gegalvaniseerde sprinkler-beugel voor sprinklertoepassingen, VdS-, FM- en UL-goedgekeurd

  • Materiaalsamenstelling: DX51D Z275 - DIN EN 10327
  • Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
  • Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)

Hilti klanten zochten ook naar BeugelStropOphangstropBuisbeugel of Ophangbeugel.

Selecteer opties

Klembereik - D
  • 26.9 - 28 mm
  • 33.7 - 35 mm
  • 42 - 44.5 mm
  • 48.3 - 51 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 76.1 mm
  • 82.5 - 88.9 mm
  • 108 - 114.3 mm
  • 133 - 133 mm
  • 139.7 - 139.7 mm
  • 159 - 159 mm
  • 165.1 - 168.3 mm
  • 219.1 - 219.1 mm
Draadverbinding - M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Nominale buisgrootte (imperial)
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Verpakkingseenheid
  • 10 Stk
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs

Neem contact met ons op

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Leiding insteken, ophangen, afstellen - ontworpen voor tijdbesparende, zeer productieve sprinklerinstallatie
  • Hoogte-instelmoer om het nivelleren te vereenvoudigen
  • VdS-, FM (≥ M10)- en UL (≥ M10)-goedgekeurde beugel
  • VdS goedgekeurde buishanger

Toepassingen

  • Eenpuntsbevestiging voor brandblussertoepassingen
  • Sprinklerlussen uitsluitend voor gebruik in droge binnenruimtes

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.