HSL-3-SKR veiligheidsanker voor zware toepassingen

Super premium zwaarlast spreidanker voor dynamische belastingen in gescheurd beton met goedkeuringen voor brand, seismische belastingen (roestvast staal A4, verzonken kop)
- Materiaal, corrosie: Roestvast staal A4
- Kopconfiguratie: Verzonken
- Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA, ICC-ES rapport (beton)
Hilti klanten zochten ook naar Zwaarlastanker, Zwaarlast anker, Betonanker, Spreidanker rvs of Zwaarlastanker rvs.
Selecteer opties
Ankermaat
- M8
- M10
- M12
Ankerlengte
- 80 mm
- 90 mm
- 104 mm
- 122 mm
Verpakkingseenheid
- 20 Stk
- 40 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 485,41
Technische gegevens
Materiaal, corrosie
Roestvast staal A4
Kopconfiguratie
Verzonken
Goedkeuringen / Testrapporten
Brand, ETA, ICC-ES rapport (beton)
Basismaterialen
Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
PROFIS software
Ja
Documenten
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- De vlak verzonken kop met zeshoekige insteek ligt vlak op de voetplaat zodat het anker minder zichtbaar is, er geen struikelgevaar is en gevaarlijke situaties vermeden worden.
- Gesteund door beide internationale ETA en ICC-ESR goedkeuringen
- Gemakkelijk verwijderbaar voor tijdelijke bevestiging of retrofit
Toepassingen
- Constructiestaal
- Veiligheidskritieke stalen elementen
- Balustrades
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.