TE 30-AVR Boorhamer
Krachtige SDS Plus (TE-C) boorhamer voor zwaar boren en corrigerend beitelwerk in beton, met Active Vibration Reduction (AVR)
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 4.2 kg
- Optimaal hamerboorbereik: 10 - 20 mm
- enkelvoudige slagenergie: 3.6 J
Hilti klanten zochten ook naar Hamerboormachine, Boorhamer, Boorhamer SDS, Boormachine or Combihamer.
Technische gegevens
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
4.2 kg
Optimaal hamerboorbereik
10 - 20 mm
enkelvoudige slagenergie
3.6 J
Werkmodus
Boren, Boren, Beitelinstelling, Hakken
Hamerboren diameterbereik
5 - 28 mm
Hamerboren toerental
1100 rpm
Volle hamerfrequentie
4500 slagen/minuut
Functionaliteit
Actieve Vibratie Reductie (AVR), Hakken, Uitwisselbare gereedschapsopname, Omgekeerde modus, Diepte aanslag
Triaxiale vibratiewaarde inzake hamerboren in beton (ah, HD)
9.7 m/s² 1
Triaxiale vibratie voor beitelen in beton
8.8 m/s² 2
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
95 dB (A) 3
Afmetingen (l x b x h)
371 x 113 x 225 mm
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
Documenten
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Dankzij de Active Vibration Reduction (AVR) is het minder vermoeiend om het gereedschap te gebruiken, waardoor de dagelijkse productiviteit wordt verhoogd
- Snelspanboorkoppen – boren zijn snel en zonder gereedschap verwisselbaar
- Extra lange levensduur dankzij zeer robuuste boorkop, motorcomponenten en behuizing
- Active Vibration Reduction (AVR) maakt werken met het gereedschap minder vermoeiend en verhoogt de productiviteit
- Perfecte balans, laag gewicht en compact ontwerp voor superieur werkcomfort
Toepassingen
- Boren van ankers, wapening en doorvoeringen in beton en metselwerk - mogelijk diameterbereik 4 - 28 mm; aanbevolen bereik 10-20 mm
- Beitelen in steen en blok, corrigerend beitelwerk en oppervlakafwerking op beton
- Boren in hout en metaal met de optionele snelspanboorkop en boren met gladde schacht tot 13 mm diameter
- Indraaien van ankerschroeven en betonschroefankers
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Services

Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
LifeTime Services
- 2 jaar geen reparatiekosten vanaf de aankoopdatum, inclusief slijtageonderdelen, verzending en arbeid
- Na de periode geen reparatiekosten worden de kosten afgetopt zolang we het gereedschap onderhouden
- Na- elke betaald reparatie opnieuw 3 maanden geen reparatiekosten
- Garantie op materialen en arbeid over de gehele levensduur van het gereedschap