SL 2-A12 led werklamp op accu
Accu lamp SL 2-A12 doos #2163831
Accu 12V led werklamp met flexibele kop voor verlichten van beperkte en middelgrote werkgebieden
- Helderheid: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Bedrijfstijd: B 12/2.6: 8,8u (50%), 4,5u (100%)
Hilti klanten zochten ook naar Bouwlamp, Lamp, Accu bouwlamp, Werklamp of Accuverlichting.
Pas je kit aan


Machine met kartonnen doos
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Nettoprijs met korting
EUR 88,82
Technische gegevens
Helderheid
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Bedrijfstijd
B 12/2.6: 8,8u (50%), 4,5u (100%)
Gewicht
0.41 kg
Documenten
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Led-paneel blijft koel bij aanraking, compatibel met alle Hilti 12V Li-ion accu's – tot een volledige werkdag stroom met een enkele lading
- Helder licht met een natuurlijke witte kleur verlicht donkere werkgebieden met hoge kleurnauwkeurigheid
- Drie helderheidsniveaus – Ledlicht kan worden gedimd bij gebruik in krappe ruimtes
- Uittrekbare haak voor handsfree verlichten veilig in de lampbehuizing opgeborgen wanneer niet gebruikt
- Aanpasbaar led-paneel draait 360 graden en draait verticaal om gericht licht te bieden in een veelheid aan toepassingen
Toepassingen
- Verlichting van onverlichte en slecht verlichte werkgebieden
- Inspectie van geverfde en andere afgewerkte oppervlakken
Services

Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.