REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Veelzijdige SDS Max (TE-Y) hakhamer voor licht breekwerk van beton en metselwerk, met Active Vibration Reduction (AVR)

  • Werkrichting: Wand
  • Boorkoptype: TE-Y (SDS Max)
  • Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 6.3 kg

Hilti klanten zochten ook naar BoorhamerBreekhamerSloophamerHakhamer or Betonhamer.

Technische gegevens

Werkrichting
Wand
Boorkoptype
TE-Y (SDS Max)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
6.3 kg
enkelvoudige slagenergie
8.5 J
Volle hamerfrequentie
3510 slagen/minuut
Max. beitelprestatie
1000 cm³/min
Afmetingen (l x b x h)
467 x 118 x 265 mm
Triaxiale vibratie voor beitelen in beton
8.2 m/s² 1
Stofafzuigsysteem beschikbaar
TE DRS-B
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
96 dB (A) 2
  1. Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
  2. Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Zeer veelzijdig: geschikt voor een breed scala aan haktoepassingen
  • Actieve Vibratie Reductie (AVR) maakt het werk minder vermoeiend en draagt bij tot een hogere dagelijkse productiviteit
  • Zeer robuust en langere levensduur dankzij afzonderlijke smeerkamers
  • Afneembare voedingskabel voor snelle en gemakkelijke vervanging van beschadigde/gebroken kabels op de werkplek
  • Optionele DRS-B stofafzuiging verwijdert tot 95% van het stof

Toepassingen

  • Beitelen in beton- en metselwerkwanden
  • Uitbreken van sleuven in beton en metselwerk
  • Reparaties van beton
  • Vergroten van openingen
  • Licht beitelen op beton of metselwerk

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Services

Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services

Fleet Management

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management