- Home
- Nieuwe Producten
- Nieuw bij Hilti
- Nieuwe Producten 2017
Nieuwe producten & Innovaties 2017
Hier vindt u onze productontwikkelingen vanaf het jaar 2017
Ankers
-
Chemische anker HVU2
Het chemische anker HVU2 in de onbreekbare flexibele foliecapsule overtuigt dankzij zijn uitgebreidere toelatingsgebied. Zo kan het chemische anker worden toegepast bij diamantgeboorde en met kernboor gemaakte gaten in gescheurd en ongescheurd beton. Het heeft een verbeterde hoge belasting en montagegemak (kortere uithardingstijd en geoptimaliseerd plaatsingsgereedschap).
Chemische anker HVU2Lijmmortel HIT-1
Onze nieuwe snel uithardende mortel de Hilti HIT-1. Voordelige lijmmortel in harde koker voor beton en metselwerk
Meer informatie
Boren & slopen
-
Combihamer TE 60-AVR en TE 60-ATC/AVR
50 jaar na de uitvinding van het elektro-pneumatische slagmechanisme blijft Hilti de norm in veeleisende boor- en beitelwerkzaamheden. Ervaar nu de kracht, snelheid (+20% ten opzichte van het vorige model) en werkcomfort van de nieuwe TE-60 modellen.
Combihamer TE 60-AVRTE 50-AVR Combihamer
Echte kracht komt van binnen. Daarom hebben wij een boorhamer gemaakt die compact en licht is, maar in termen van prestaties de krachtigste is in zijn klasse.
Meer informatieAccu-boorhamer TE6-A36
De nieuwe generatie TE-6A accu-boorhamers overtuigen door comfort en kracht. Het maakt niet uit of u de TE-6A gebruikt om te boren of te beteilen met de nieuwe generatie accu-boorhamers werkt u gemakkelijker en efficiënter dan ooit tevoren.
Meer informatie
Bouwchemie
-
Isolatieschuim CF-I 500
De nieuwe pu-schuim met verbeterde formule voor universeel gebruik in de bouw. Voor het isoleren, vullen of afdichten van bekistingen behoort de CF-I 500 tot de uitrusting van elke vakman.
Isolatieschuim CF-I 500
Brandwerende Producten & Systemen
-
Brandwerend manchet voor kabels CFS RCC
Deze innovatieve oplossing van Hilti voor toepassingen van kabel- en combicompartimenten stelt de norm in brandbeveiliging. Uitermate geschikt voor renovaties, omdat het uitbouwen van bestaande compartimenten niet meer nodig is. Voor openingen tot 162 mm x 562 mm.
Brandwerend manchet voor kabels CFS RCCDirecte bevestiging van brandwerende kabelgeleiding
Met Hilti CFS-RCC, één manchet geschikt voor verschillende maten.
Meer informatie
Diamanttechniek
-
Diamantboormachine DD-30 W
Wapeningsstaven in het beton zorgen voor problemen? De beste oplossing voor het boren van ankerboorgaten en doorvoeren in zwaar gewapend beton. Snel, geluidsarm en trillingsvrij dankzij de unieke TopSpin-technologie.
Diamantboormachine DD-30 WWatermanagement-systeem DD-WMS 100
Eenmaal vullen met 14 liter water en u kunt een 'boordag' lang gebruik maken van water. Wanneer het filter vol is en de zuigkracht afneemt, kunt u gemakkelijk het afvalwater afvoeren in de wegwerp filterzakken.
Meer informatieHilti H-Line diamantboren voor zwaar boorwerk in beton
De nieuwe X-Change module bespaart tijd en geld.
Meer informatie
Geschoten montage
-
Isolatiebevestiger X-IE-H
De nieuwe robuuste Hilti isolatiebevestiger X-IE-H is bijzonder geschikt voor de montage van harde isolatiematerialen. Bovendien is hij goedgekeurd voor de buitenisolatie van de kelder voor witte en zwarte kuipen.
Isolatiebevestiger X-IE-HKruitschiethamer DX 5
De digitalisering is gearriveerd. Met de nieuwe schiethamer DX 5 van Hilti heeft u dankzij de geïntegreerde service-indicator en een smartphone-interface volledig inzicht in uw apparaat. Daardoor behoren ongeplande storingen op de bouwplaats tot het verleden.
Kruitschiethamer DX 5Gasschiethamer GX 3
Wie nagels in series wil schieten heeft meestal grootse plannen van volledig afwerking tot aan uitgebreide renovaties van historische gebouwen. De GX 3 gashamer is hierbij een betrouwbare en onmisbare machine.
Meer informatieDirecte bevestiging van brandwerende kabelgeleiding
X-ECH-FE MX kabelhouder voor kabelbundels en X-EKB-FE MX kabelbeugels voor gecertificeerde circuitintegriteit.
Meer informatie
Installatietechniek
-
Buisbeugel MP-L-I
De Hilti buisbeugel MP-L-I is eenvoudigweg beter dan zijn voorgangers. De quick release verbinding met traploos instelbare openingshoek maakt een aanzienlijke tijdwinst mogelijk in vergelijking met de montage van buisbeugels met twee klemschroeven. De buisbeugel heeft een ingelijmde geluidsisolerende inleg en is verkrijgbaar met een enkele aansluitkop (klembereik: 10 - 63 mm) of een gecombineerde aansluitkop (klembereik: 10 - 170 mm).
Buisbeugel MP-L-IBeugel voor sprinklerbuizen MP-SPN
Snelheid bij de montage en veiligheid bij het gebruik is het belangrijkste bij het bevestigen van sprinklerinstallaties. Onze nieuwe Hilti beugel voor sprinklerbuizen MP-SPN is speciaal ontworpen voor deze vereisten (klembereik: ¾ inch - 220 mm).
Beugel voor sprinklerbuizen MP-SPN
Laders, batterijen en accessoires
-
Accudiagnose-unit BD 14/36
Wilde u altijd al weten of uw accu's naar behoren werken? Test nu zelf, snel en eenvoudig uw accu's van Hilti met de Hilti BD 14/36. Aansluiten, lezen, klaar!
Accudiagnose-unit BD 14/36100% Nieuwste LI-Ionen Technologie
Robuuste en betrouwbare accu's. De nieuwe 22V accu's werken samen met alle 22 volt Hilti accumachines. Werk nog efficienter en langer met de laatste generatie accu's.
Meer informatieDe nieuwe radio voor op de bouw RC 4/36-DAB
Rock meer. Zonder Snoer. De nieuwe Hilti radio voor op de bouw heeft een Bluetooth-verbinding met NFC voor het afspelen van muziek vanaf al uw apparaten.
Meer informatie
Meettechniek
-
Rotatielaser PR 30-HVSG
De nieuwe groene rotatielaser PR 30-HVSG ondersteunt u met volautomatische functies: met één druk op de knop lijnt het apparaat zich automatisch verticaal uit. Dezelfde knop zorgt er in horizontale opstelling voor dat de laserstraal wordt vastgezet. Zo is deze zelfs bij zeer helder daglicht duidelijk te herkennen. Met het Hilti automatisch statief PRA 90 kunnen referentie markeringen volledig automatisch worden overgedragen.
Rotatielaser PR 30-HVSGMulti-lijnlaser PM 40-MG
Robuuste, eenvoudige bediening en een maximale zichtbaarheid. Multi-lijnlaser met een hoek van 90° en 360° zichtbaarheid, intuïtief schakelen van de functies en compatibel met het 12 volt platform.
Multi-lijnlaser PM 40-MGLaserafstandsmeter PD-CS
In drie stappen naar documentatie: meten, fotograferen en exporteren van het automatisch gegenereerde rapport. Een camera met een groothoeklens, wifi en verbinding met Dropbox maakt de documentatie op de bouwplaats tot een eenvoudig en efficiënt proces.
Laserafstandsmeter PD-CSLayout Tool PLT 300
Op de bouw zijn precieze en uitvoerbare metingen essentiële voorwaarden voor het uitvoeren van een bouwproject. Dit kan gemakkelijk zonder kennis of externe ondersteuning met de behulp van de PLT 300
Meer informatieMet kop en schouders boven de rest uit
PR 30-HVS A12 roterende laser met verbeterde kopbescherming.
Meer informatieGebouwd voor langdurig gebruik. Gemakkelijk te hanteren.
Hilti PR 3-HVSG roterende laser met verbeterde kopbescherming.
Meer informatie
Schroeftechniek
-
Schroefmagazijn SD-M2
Met een nieuw schroefmagazijn en twee nieuwe schroeftypen breiden wij ons assortiment voor de afbouw verder uit. Geschikt voor alle gipsplaatschroeftoepassingen.
Meer informatieDraadbouten S-BT
De nieuwe, corrosiebestendige Hilti S-BT draadboutschroef in M8 en M10 monteert multifunctionele en roosterbevestigingen eenvoudig met een componentdikte van minimaal 3 mm op staal of aluminium. Snel, gemakkelijk en veilig.
Draadbouten S-BT
Software
-
Hilti Connect app
U krijgt direct toegang tot alle apparaat-specifieke gegevens zoals reparatiegeschiedenis, instructies en aanverwante systeemproducten. Daarnaast kunt u het ophalen van een gereedschap voor reparatie op elk moment en vanaf elke locatie regelen: gewoon de Hilti Connect app op uw smartphone downloaden.
Hilti Connect appSoftware Pofis Engineering
Bouwend op jarenlange ervaring waarin we het vertrouwen hebben gewonnen van meer dan 100.000 gebruikers, introduceren wij de nieuwe standaard in ankerberekening software. Krijg nu overal toegang tot uw berekeningen dankzij de cloud-based technologie van Hilti PROFIS Engineering.
Meer informatie
Verbruiksmateriaal
-
Hamerboor TE-YX (SDS-Max)
Onze 6-punts SDS-max boorhamers met hardmetalen kop maken het boren in gewapend beton eenvoudig en efficiënt. Voorkom vastlopen, breken van de kop en zware trillingen door ijzeren slagen van grote diameter en boor nu ook 45 mm diameter met onze nieuwe TE-YX-hamerboor.
Meer informatieNieuw assortiment diamantkomschijven SPX | SP | P
Als professional weet u hoe verschillend de oppervlaktes kunnen zijn bij het schuren. Wij hebben ons assortiment schijven aangepast aan uw behoeften. De nieuwe schijven variëren in toepassingen: van maximale verwijderingssnelheid via speciale schijven voor de meest verschillende oppervlakken tot de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Nieuw assortiment diamantkomschijvenHilti X-Change module SPX-L / abrasief
De beproefde X-Change-modules voor kernboren zijn verder geoptimaliseerd: onder andere met verbeterde snelheid (+50%) en levensduur (+100%). Ze zijn nu verkrijgbaar met precies gepositioneerde diamanten (equidist-technologie) en praktische kleurcodering. Verkrijgbaar in Ø 52 - 202 mm.
X-Change module SPX-L / abrasiefHamerboor TE-YX (SDS-max)
Vastzitten, boorkopbreuk en sterke trillingen veroorzaakt door het raken van wapening bij grote diameters behoren tot het verleden. De 6 en nieuwe technologie (vanaf 35 mm) van de Hilti SDS-Max generatie hamerboren zal uw dagelijkse werkzaamheden fundamenteel veranderen.
Hamerboor TE-YXNieuwe schijvenportfolio SPX/SP
Hoe het werken met een goede doorslijpschijf moet aanvoelen, weet u als vakman het beste. Innovatieve materialen, zoals de nieuwe keramiekkorrel maken een lange levensduur en hoge snijkwaliteit mogelijk.
Nieuwe schijvenportfolio SPX/SP
Zaag- en schuurtechniek
-
Haakse slijper AG 125-8SE
De Hilti familie van haakse slijpers groeit: de lichtgewicht 800 W compacte haakse slijper (125 mm) met een smalle ergonomische handgreep. Ideaal voor ontbramen, slijpen en snijden. Dankzij de toerentalregeling is hij voor toepassingen op het gebied van roestvast staal bij uitstek geschikt.
Haakse slijper AG 125-8SEHaakseslijper AG 230-24D
Wie dagelijks metaal of beton snijdt en slijpt, weet wat daarbij belangrijk is. Ook de nieuwe generatie is weer een betrouwbare allrounder voor schijven met een diameter tot 230 mm.
Hoekslijpmachine AG 230-24D