Inlog- en aankoopfunctionaliteiten terug in een paar uur

Standaard injecteerbare mortel in harde koker voor ankers in beton en metselwerk

  • Basismaterialen: Beton (ongescheurd), Metselwerk (hol), Metselwerk (massief)
  • Toestand basismateriaal: Droog, Nat
  • Goedkeuringen / Testrapporten: ETA

Hilti klanten zochten ook naar MortelInjectiemortelChemisch ankerAnker of Lijm.

Selecteer opties

Inhoud per blik/patroon
  • 0.3 l
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 22,56

Technische gegevens

Basismaterialen
Beton (ongescheurd), Metselwerk (hol), Metselwerk (massief)
Toestand basismateriaal
Droog, Nat
Goedkeuringen / Testrapporten
ETA
Seismische belasting
Nee
Vermoeiingsbelasting
Nee
Vuurbestendigheid
Nee
PROFIS software
Nee
Ankeronderdelen
AM stangen, HAS-V-draadstangen, HIT-SC zeefhulzen
Omgevingsomstandigheden
Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten (meer dan 1km van de kust), Droge binnenruimte
Reigingsprocedures
Handmatige reiniging, Reiniging met perslucht
Opslag- en transporttemperatuur - bereik
5 - 25 °C
Temperatuur tijdens gebruik - bereik
-40 - 80 °C
Vrij van styreen
Ja

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Snel uithardende styreenvrije lijmmortel geschikt voor universeel gebruik in metselwerk en ongescheurd beton
  • Patronen geschikt voor alle standaard mortelspuiten en kitpistolen
  • Ook geschikt voor incidenteel gebruik, aangezien geen speciale mortelspuit nodig is
  • Inclusief menger

Toepassingen

  • Breed bereik van bevestigingstoepassingen in het licht en gemiddelde belastingsbereik
  • Lichte en middelzware toepassingen in ongescheurd beton, hol en massief metselwerk
  • Omheinings- en leuningpalen, poorten, raamtraliewerk, muurkastjes, badkamermontages, airconditioningsystemen, lampen

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Product Videos