Inlog- en aankoopfunctionaliteiten terug in een paar uur

2400W haakse slijper met dodemansschakelaar, draaibare handgreep en duurzame koolborstels voor slijpschijven met een diameter tot 230 mm

  • Schijfdiameter: 230 mm
  • Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 6.5 kg
  • Max. zaagdiepte: 68 mm

Hilti klanten zochten ook naar Haakse slijperSlijptolSlijp Slijper of Slijpen.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 632,90

Technische gegevens

Schijfdiameter
230 mm
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
6.5 kg
Max. zaagdiepte
68 mm
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 6500 rpm
Type schakelaar
Dodemansknop
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
97 dB (A) 1
Triaxiale vibratiewaarde voor haaks slijpen (ah, AG)
5.8 m/s² 2
Disclaimer
Gebruik specifieke beschermer afhankelijk van de gekozen schijf
  1. Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
  2. overeenkomstig EN 60745-2-3

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd doordraait als de slijpschijf vastloopt, waardoor een veel voorkomend veiligheidsrisico wordt beperkt
  • De Hilti Smart Power-technologie past het uitgaande vermogen automatisch aan op het door te slijpen materiaal, waardoor de slijpprestatie continu, van een zeer hoog niveau is en de motor tegen overbelasting kan worden beschermd
  • Dankzij de Actieve Vibratie Reductie (AVR) is het veel minder vermoeiend om het gereedschap te gebruiken, waardoor de dagelijkse productiviteit wordt verhoogd
  • Degelijke stofafzuigkap (optie) voor praktisch stofvrij werken en zachte handgrepen voor meer werkcomfort
  • Verstelbare zijhandgreep, voor een veilige, comfortabele grip bij het werken in elke positie

Toepassingen

  • Door- en vlakslijpen van staal en metaal
  • Doorslijpen beton
  • Sleuven maken voor de installatie van electrabuis in beton en baksteen

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Services

Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot 1 jaar gratis, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services

Fleet Management

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management