X-ECH-FE MX kabelhouder voor metaal
Metalen houder voor gebundelde kabels te bevestigen met nagels of ankers in plafonds of muren
- Exacte toepassing: Kabelbevestigingen, Buisbevestiging
- Materiaal: Koolstofstaal
- Voor gebruik met (gereedschap): BX 3, GX 120, GX 3
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Leidingclip, Leidingdrager, Kabelclip, Leiding beugel or Leiding bevestiging.
Technische gegevens
Exacte toepassing
Kabelbevestigingen, Buisbevestiging
Materiaal
Koolstofstaal
Voor gebruik met (gereedschap)
BX 3, GX 120, GX 3
Basismaterialen
Beton (zacht), Beton (hard)
Goedkeuringen
AbP P-1023 DMT DO, AbP P-2401/198/16-MPA BS, AbP P-MPA-E-16-010
Corrosiebescherming
Verzinkt met zinkcoating <20 µm
Omgevingscondities
Droge binnenruimte
Materiaalsamenstelling
Koolstofstaal, zinkcoating 5 - 13 µm
Productklasse
Ultimate
Documenten
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Snelle, eenvoudige en betrouwbare installatie van brandwerende veiligheidskabels
- Algemene goedkeuring van de bouwinspectie in overeenstemming met DIN 4102-12 beschikbaar voor een breed scala aan kabels met functiebehoud
- Kan gebruikt worden op plafonds en wanden
- Systeem met grote onderlinge afstand voor economische installatie
- Ontworpen om de bovenhoofdse bevestiging gemakkelijker en handiger te maken
Toepassingen
- Gecertificeerde toepasbaarheid in circuitintegriteitssystemen
- Kabelinstallatie in vluchtroutes
- Noodverlichting, rookventilatiesystemen, sprinklersystemen, brandweerliften, enz.
- Voor de bevestiging van enkele of gebundelde kabels
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.