PR 30-HVS A12 roterende laser voor buiten nivelleren
New productArtikel #r5952923
Roterende laserwaterpas voor buitentoepassingen met automatische verticale uitlijning en afschotfunctie voor hellingen
- Nauwkeurigheid: ±0.5 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter): 2 - 500 m
- Laserklasse: < 4.85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- De afstandsbediening/laserontvanger PRA 30 vormen samen met de Hilti PR 30-HVS roterende laser een complete, betrouwbare oplossing voor vrijwel alle taken wat betreft nivellering, uitlijnen en haaks uitzetten
- Zeer robuust, ontworpen op basis van militaire standaarden van de VS (MIL-STD-810G) , met beschermingsbumpers, vier schokabsorberende hendels en behuizing uit de beschermingsklasse IP66, zodat de lasernauwkeurigheid ook in zware omstandigheden dezelfde blijft.
- De lithium-ion-accu met Cordless Power Care (CPC) voor langere accuduur laadt in 35 minuten
- Snelle, automatische laseruitlijning tot 150 m. Dankzij het Auto Alignment System™ kan deze taak door één persoon uitgevoerd worden.
- Digitale hellingsinvoer en E-doelen vereenvoudigen voor het uitzetten van hellingen
Toepassingen
- Nivellering (overbrengen van hoogten, gieten van beton, uitgravingen...)
- Uitlijnen (overbrengen van bouwlijnen, uitlijnen van zuilen, gevels)
- Afschot (opritten, parkeerplaatsen, leidingen)
- Haaks maken
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.