TE 60-ATC/AVR combihamer
Veelzijdige en krachtige SDS Max (TE-Y) combihamer voor boren en hakken in beton, met Active Torque Control (AVR) en Active Vibration Reduction (ATC)
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 7.8 kg
- enkelvoudige slagenergie: 7.8 J
- Hamerboren diameterbereik: 12 - 100 mm
Hilti klanten zochten ook naar Combihamer, Hakhamer, Boorhamer, Boormachine of Beitelhamer.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 2 463,67
Technische gegevens
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
7.8 kg
enkelvoudige slagenergie
7.8 J
Hamerboren diameterbereik
12 - 100 mm
Optimaal hamerboorbereik
18 - 40 mm
Hamerboren toerental
340 rpm
Volle hamerfrequentie
3300 slagen/minuut
Functionaliteit
Active Torque Control (ATC), Actieve Vibratie Reductie (AVR), Hakken, Diepte aanslag, Energievermindering
Triaxiale vibratiewaarde inzake hamerboren in beton (ah, HD)
7.2 m/s² 1
Stofafzuigsysteem beschikbaar
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Triaxiale vibratie voor beitelen in beton
6.2 m/s² 2
Ingangsvermogen
1350 W
Afmetingen (l x b x h)
493 x 115 x 293 mm
A-gewogen uitstoot geluidsdruk
111 dB (A) 3
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
103 dB (A) 4
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
Documenten
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd doordraait als de boor vastloopt, waarmee een veel voorkomend veiligheidsrisico minder voorkomt
- Active Vibration Reduction (AVR) maakt het werk minder vermoeiend en draagt bij tot een hogere dagelijkse productiviteit
- Uiterst veelzijdig gereedschap voor een groot aantal boor- en haktoepassingen
- Optionele DRS-Y-stofafzuiging verzamelt tot 95 % van het stof
- Afneembare voedingskabel voor snelle en gemakkelijke vervanging van beschadigde/gebroken kabels op de werkplek
Toepassingen
- Boren van ankergaten en doorvoeringen in beton en metselwerk (aanbevolen diameterbereik 18-80 mm)
- Middelzwaar sloopwerk
- Boren in metselwerk en beton met de TE-Y BK komboren tot 122 mm diameter
- Boren in metselwerk met optionele DD-TE-Y-DR adapter en DD-Y PCM diamantboren tot diameter 122 mm
- Boren van anker- en doorvoergaten in beton en metselwerk (aanbevolen diameterbereik 18 - 80 mm" ")
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Services

Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.