DIGITAAL PLANNEN GEMAKKELIJK GEMAAKT
Nauwkeurige en begrijpelijke metingen zijn nu meer dan ooit een onontbeerlijke voorwaarde voor het succes van een bouwproject
Met Hilti succesvol in BIM
BIM – gezamenlijk naar het doel.
- BIM dient alle betrokken partijen die zich bezighouden met planning en uitvoering en hun werkstatus bij elkaar brengen in de gezamenlijke bouwplanning op het digitale model.
- Het digitale model is de basis voor de daaropvolgende, geoptimaliseerde constructie en efficiënte exploitatie van het gebouw.
Digitale lay-out gemakkelijk gemaakt
Op de Hilti bedieningseenheid PLC 400 in combinatie met een Total Station, kunt u alle digitale blauwdrukken van een eerder opgeslagen project ophalen: Als de gebruiker op de digitale kaart op het tablet een uitzetelement – een punt, bouwas of boog – de tablet neemt hem net zoals een “TomTom” met exacte richtingsinstructies nauwkeurig naar de geplande positie. Nu kunt u een markering instellen met het totale station boven het richtpunt van de laser of het prisma. Met slechts één medewerker kunnen in één uur meer dan 60 punten nauwkeurig op de bouwplaats gemarkeerd worden. Ter vergelijking: met meetlint, lijnen en theodoliet hadden twee werknemers bijna een dag werk nodig voor hetzelfde aantal metingen.
De tablet zelf is extreem robuust en kan met een vinger net zo gemakkelijk en intuïtief worden bediend als een conventionele smartphone of tablet. Het is dus ook gemakkelijk te gebruiken door ongetraind personeel. En als u nog vragen heeft, is altijd een team van experts beschikbaar via de telefoon of chat. Natuurlijk kunt u 2D- en 3D CAD-bestanden rechtstreeks vanuit de cloud importeren. Dit maakt het duidelijk: een digitale lay-out, of BIM-to-Field, maakt u productiever en helpt u het volledige efficiëntiepotentieel van een BIM-project te realiseren.
Video over het onderwerp
Dit vindt u misschien ook interessant
Virtuele werelden nagenoeg grijpbaar
September 2019 I 2 minuten I BIM, competentie
Hilti opent het BIM Experience Center in Rotterdam.
Planning maken? Dit werkt het beste digitaal
September 2019 I 4 minuten I logistiek, digitalisering
In de logistiek, in de fabriek of op uw bouwplaats - digitale processen garanderen een betrouwbare resourceplanning.
Lees verderHoe bereiken we een duurzame toekomst
Februari 2020 I 3 minuten I milieu, duurzaamheid
Duurzaam bouwen begint met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent ook het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu. Recycling, groene technologieën en verminderde CO2-uitstoot maken daarom deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Hilti.
Lees verder