Ga naar de hoofdinhoud
HILTI APPDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Elektrische kabels knippen en persen

Bij de elektrische installatie is het knippen en persen van elektrische kabels en leidingen bij veel toepassingen een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden: bij het leggen van kabels, onderhouden van schakelkasten, leggen van stroomverdeelkasten of huisaansluitingen, of leggen van ondergrondse kabels.

Hydraulische kabelknippers op accu

Elektrische kabels knippen

Voordat meerdere kabels of leidingen met elkaar kunnen worden verbonden, moeten deze eerst zuiver worden doorgeknipt. Om elektrische kabels zuiver – dus zonder vervorming – door te knippen, zijn hydraulische kabelknippers op accu de eerste keuze.

Bij het kiezen van kabelknippers en snijkoppen moet je rekening houden met de volgende drie factoren:

  • Kabeldiameter

  • Kabelklasse

  • Kabelmateriaal

Om de machine te vinden die precies bij jouw wensen past, moet je weten van welk materiaal de geleider in de kabel is gemaakt en hoe dik de door te knippen kabel is. Wij maken hierbij onderscheid tussen twee soorten kabels, waarvoor wij voor elk een geschikte machine hebben ontwikkeld.

1. Elektrische kabel met stalen kern (ACSR) (geschikt voor grote overspanningen, bijvoorbeeld in bovengrondse leidingen)

2. Elektrische kabel met koper- of aluminiumgeleider (AL Cu) (voor korte overspanningen tot 1 m, vaak op de grond gebruikt)

Welke machine en welke snijkop voor welke kabel?

ACSR-kabel

Voor het zuiver knippen van elektrische kabels met stalen kern heb je in elk geval een sterk mes nodig. De geschikte snijkop voor het knippen van staal is een zogenaamde guillotine, ook wel meskop genoemd. De knipbekken van deze snijkop zijn ontworpen voor maximale krachtoverbrenging en zijn daarom beperkt tot een vrij kleine diameter. Hierdoor kun je zelfs massief constructiestaal met een ronde, zuivere snede knippen.

Aluminium of koperen kabel

Bij het knippen van koperen of aluminium kabels dien je in de eerste plaats een schaarkop met een zeer scherp mes te gebruiken. Deze garandeert bij vrij zacht materiaal een zuiver snijresultaat. De snijbekken van de schaarkop zijn ontworpen op een maximale diameter en hebben daarom minder kracht.

Kabelscharen op accu voor elektrische kabels met stalen kern

Nuron

NCT 25 S-22 kabelschaar voor ACSR en tuidraad

NCT 25 S-22 kabelschaar voor ACSR en tuidraad

Hydraulische kabelschaar in schaaruitvoering op accu voor ACSR kabels en tuidraad (Nuron accuplatform)
Shop

Nuron

NCT 45 S-22 kabelschaar voor ACSR en tuidraad

NCT 45 S-22 kabelschaar voor ACSR en tuidraad

Hydraulische kabelschaar in guillotinestijl op accu met grotere knipcapaciteit voor ACSR kabels en tuidraad (Nuron accuplatform)
Shop

Nuron

NUN 54-22 accu pers- en kniptang voor 6 ton druk

NUN 54-22 accu pers- en kniptang voor 6 ton druk

Universele pers- en kniptang voor 6 ton druk op accu met verwisselbare bekken (Nuron accuplatform)
Shop
Knipbek voor NCT J ACSR

Knipbek voor NCT J ACSR

Knipbek voor ACSR tot en met 477 MCM (Dove)
Shop

Kabelscharen op accu voor elektrische kabels met koperen of aluminium geleiders

Nuron

NCT 53 C-22 accu kabelschaar voor koper/aluminium

NCT 53 C-22 accu kabelschaar voor koper/aluminium

Inline kabelschaar op accu voor koper- en aluminiumkabels tot 2" │ 50 mm (Nuron accuplatform)
Shop

Nuron

NCT 85 C-22 accu kabelschaar voor koper/aluminium

NCT 85 C-22 accu kabelschaar voor koper/aluminium

Kabelschaar met pistoolgreep op accu voor koper- en aluminiumkabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron accuplatform)
Shop

Nuron

NUN 54-22 accu pers- en kniptang voor 6 ton druk

NUN 54-22 accu pers- en kniptang voor 6 ton druk

Universele pers- en kniptang voor 6 ton druk op accu met verwisselbare bekken (Nuron accuplatform)
Shop
Knipbek voor NCT J CUAL

Knipbek voor NCT J CUAL

Knipbek voor koper en aluminium kabels
Shop

Elektrische kabels knippen

Wil jij de hydraulische kabelschaar op accu in actie zien?

Vraag nu een productdemo aan

Hydraulische persen op batterijen

Elektrische kabels persen

Nadat elektrische kabels of leidingen professioneel zijn doorgeknipt, moeten deze weer zuiver worden aangesloten voor verdere verwerking. Het persen met geschikte persapparatuur is hiervoor de meest gebruikelijke verbindingsmethode. Hier worden mechanische of hydraulische perstangen gebruikt. De mechanische perstangen zijn geschikt voor kleine tot middelgrote doorsneden, terwijl de hydraulische persmachines met verwisselbare persinzetstukken hun sterke punten laten zien, vooral bij grotere doorsneden.

Belangrijk: Het persen van kabels is veiligheidsrelevant en moet in veel gevallen worden gedocumenteerd. De perstangen zijn ISO-gecertificeerd.

Elektrische kabels krimpen in 4 stappen

1. Selecteer de juiste kabelschoen. Vergelijk de codes op de kabelschoen en de geleider.

2. Meet de juiste kabellengte. Lijn hiervoor de verbindingsmof uit met de draad en markeer de kabel.

3. Selecteer de juiste krimpplug voor de krimptang. Het indexnummer en/of de kleurcode moeten overeenkomen.

4. Krimp de kabel vanaf de kabelschoen in de richting van de kabel over de volledige kabellengte.

Geschikte perstangen en persinzetstukken voor het persen van elektrische kabels

Nuron

NUN 54-22 accu pers- en kniptang voor 6 ton druk

NUN 54-22 accu pers- en kniptang voor 6 ton druk

Universele pers- en kniptang voor 6 ton druk op accu met verwisselbare bekken (Nuron accuplatform)
Shop

Nuron

NCR 120-22 perstang voor 12 ton druk

NCR 120-22 perstang voor 12 ton druk

Snoerloze 12 ton krimptang voor het krimpen van kabels tot 750 kcmil │ tot 300 mm² in aluminium en 400 mm² in koper
Shop

Nuron

NCR 60 D-22 matrijsloze perstang voor 6 ton druk

NCR 60 D-22 matrijsloze perstang voor 6 ton druk

Matrijsloze perstang voor 6 ton druk op accu voor het persen van kabels tot 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron accuplatform)
Shop
6T DIN matrijzen voor koper

6T DIN matrijzen voor koper

DIN-persinzetstukken van 6 ton voor koperen kabelschoenen en verbinders tot 300 mm²
Shop
12T DIN matrijzen voor koper

12T DIN matrijzen voor koper

DIN-persinzetstukken van 12 ton voor koperen kabelschoenen en verbinders tot 300 mm²
Shop
6T DIN matrijzen voor aluminium

6T DIN matrijzen voor aluminium

DIN-persinzetstukken van 6 ton voor aluminium kabelschoenen en verbinders tot 300 mm²
Shop
12T DIN matrijzen voor aluminium

12T DIN matrijzen voor aluminium

DIN-persinzetstukken van 12 ton voor aluminium kabelschoenen en verbinders tot 300 mm²
Shop

Elektrische kabels persen

Wil jij de perstangen op accu in actie zien op locatie?

Vraag nu een productdemo aan

Bij zeer fijnaderige koperen kabels van klasse 5 en 6 kunnen meerdere snijpogingen nodig zijn. Voor klasse 6 zijn de NCT 53 C-22 en NCT 85 C-22 geschikt; de NUN 54-22 is hiervoor niet geschikt. Als de messen door kopersplinters vastlopen, kan het nodig zijn om ze handmatig los te maken. Kleine uitstekende draadjes zijn geen probleem. Bij grotere uitstekende delen moeten de messen op slijtage worden gecontroleerd. Bij kabels met speciale mantels moeten de specificaties van de kabelfabrikant worden opgevolgd.

Als de kabel te groot is voor de mesopening, kan er mogelijk onvoldoende druk worden opgebouwd. Dit kan vooral voorkomen wanneer je de kabelschaar op de grens van zijn capaciteit gebruikt. Staalkabels uit de kabelbaan- en liftbouw mogen niet worden geknipt met NCT 25-22, NCT 45-22 en NUN 54 met ACSR-snijbek.

Bij gebruik volgens de voorschriften omvat Fleet Management de vervanging van versleten snijmessen van de NUN 54-22, bijvoorbeeld bij slijtage, krassen of kleine afrondingen. Schade door ongeschikte materialen of onjuist gebruik is niet inbegrepen. Gebroken of gescheurde CUAL-snijmessen worden beschouwd als verkeerd gebruik en worden tegen betaling gerepareerd.

Kleine uitstekende delen, zoals bramen of verdikkingen aan één zijde van de kabelschoen, kunnen ontstaan door de radiale persbeweging en worden niet als overpersing beschouwd. Verwijder de braam volledig voordat je de verbinding gebruikt. De elektrische verbinding blijft daarbij intact.

Ontstaat door een verkeerde persinzet een uitstekend deel aan beide zijden van de kabelschoen, dan is er sprake van overpersing. Deze verbinding mag niet worden gebruikt. Ook gebogen kabelschoenen mogen niet worden gebruikt. Dergelijke vervormingen kunnen met name optreden bij langere kabelschoenen en radiale persgereedschappen.

Daarvoor zijn twee mogelijke oorzaken: bij grote kabeldoorsneden aan de grens van 240 tot 400 mm² kunnen de persbekken zo ver geopend zijn dat er niet meer voldoende olie naar het hydraulische reservoir kan stromen.

Een andere mogelijke oorzaak is een ongeschikte combinatie van kabel en persgereedschap. Als de kabelpers onvoldoende perskracht kan opbouwen, schakelt deze uit. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het persen van ongeschikte ACSR-kabels of staalkabels.

Bij het persen wordt onderscheid gemaakt tussen lineaire en radiale persbewegingen. Persgereedschappen met een guillotinekop werken met een lineaire, rechte beweging. Open scharen of persbekken maken daarentegen een radiale beweging. Hilti biedt momenteel uitsluitend radiale persgereedschappen aan. Tot de persvormen behoren zeskant-, doorn-, ovaal-, trapezium- en speciale trapeziumpersingen.

De Hilti-kabelpersen NUN 54-22 en NCR 120-22 kunnen ook staal en staalversterkte kabels persen. Hilti biedt hiervoor echter geen eigen persinzetstukken aan.

Persinzetstukken van andere fabrikanten zijn in principe compatibel met deze kabelpersen. Dit geldt voor de series Hilti NCR 6T D en NCR 12T D, Klauke 13 en 22, Cembre MK6-50, MK6-60C en MK6-C, Intercable MK 6-CK, Holger Clason K6/5-C en Weitkowitz K18. De Hilti-apparaten zijn gecertificeerd volgens EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 60754-1 en EN 349. Je vindt de certificering op de laatste pagina van de betreffende gebruiksaanwijzing.

Bij het krimpen van krimpkous wordt een krimpkous over de kabel geschoven en met hete lucht verwarmd, zodat deze strak om de kabel krimpt. Zo kun je elektrische kabels isoleren en beschermen tegen corrosie, beschadiging en vocht.

NHG 6-22 Accu heteluchtpistool

Accu gereedschap zoals het nieuwe NHG 6-22 heteluchtpistool is bijzonder geschikt voor het krimpen van elektrische kabelisolatie, omdat het zeer flexibel is en overal en altijd op de bouwplaats kan worden gebruikt. De NHG 6-22 wordt geleverd met drie mondstukken die voor een scala aan toepassingen geschikt zijn. Het reflectormondstuk is in het bijzonder geschikt voor het werken rondom de kabel, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen. Met het sponningsmondstuk werk je productiever op grotere oppervlakken en met het verloopmondstuk kun je geconcentreerd en precies werken.

De NHG 6-22 maakt snoerloos krimpen van krimpkousen mogelijk, zonder open vlam en met gecontroleerde warmte. Drie verschillende mondstukken zorgen ervoor dat je flexibel kunt werken. Het apparaat bereikt 300 °C in 3 seconden en is ideaal voor kabeldiameters van 4 tot 40 mm.

NHG 6-22 nu kopen
  • Open vuur wordt te allen tijde vermeden

  • De temperatuur is altijd volledig regelbaar

  • De machine is veiliger in gebruik

  • De machine kan onder alle weersomstandigheden worden gebruikt

  • Er worden geen schadelijke dampen geproduceerd

  • Ideaal werkbereik: tussen 4 en 40 mm kabeldiameter