Nuron
NCT 45 S-22 kabelschaar voor ACSR en tuidraad



Hydraulische kabelschaar in guillotinestijl op accu met grotere knipcapaciteit voor ACSR kabels en tuidraad (Nuron accuplatform)
- Zaagcapaciteit: Tuidraad (EHS): max. buitendiameter 13 mm, Tuidraad (HS): max. buitendiameter 15,9 mm
- Koprotatie: 350 °
- Afmetingen (l x b x h): 129 x 75 x 455 mm
Hilti klanten zochten ook naar Kabelschaar, kniptang, tuidraadknipper, accu kabelschaar of accu kniptang.
Pas je kit aan


Machine met koffer Inclusief: 1x Clip NCT 45 S-22 bedrukt, 1x Koffer EU_30_10 koffer leeg
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 3 364,48
Technische gegevens
Zaagcapaciteit
Tuidraad (EHS): max. buitendiameter 13 mm, Tuidraad (HS): max. buitendiameter 15,9 mm
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
129 x 75 x 455 mm
Documenten
pdf Gebruikshandleiding NCT 45 S-22 (02), Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Kazachs, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Oekraïens, Servisch [ 3.4 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Minimale uitvaltijd: eersteklas bouwkwaliteit met exclusieve gereedschapsinspectie, certificering en reparatiediensten, zodat uw Hilti kabelscharen op accu beter bestand zijn tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Grote knipcapaciteit: NCT 45 S-22 verenigt het knipbereik van grote scharen met pistoolgreep met het gemakkelijkere gebruik met één hand van een inline gereedschap
- Verhoog uw productiviteit: hoge knipsnelheid met automatische terugtrekfunctie, zodat u de klus sneller kunt klaren, plus eenvoudig te vervangen bladen om stilstand te verminderen
- Comfortabeler in gebruik: dankzij de slanke greep, de 350° draaibare kop en het led-lampje is de schaar gemakkelijker te hanteren in krappe ruimtes of wanneer u werkhandschoenen draagt (klasse 2 of klasse 4)
- Op het Nuron accuplatform: kabelscharen op accu zonder consessies dankzij de accu met langere levensduur, robuuste kwaliteit en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
- Knippen van ACSR kabels met buitendiameters tot 45 mm
- Knippen van EHS tuidraad tot 13 mm en HS tuidraad tot 15,9 mm
- Knippen van ACSR kabel tot 1590 kcmil (Falcon)
- Knippen van EHS tuidraad tot 1/2” en HS tuidraad tot 5/8”
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Gerelateerde producten
Nuron

22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
Nuron

Hoogste capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de werktijd van zware Nuron gereedschappen te maximaliseren
Nuron

Compacte en lichte 22V Li-ion accu voor lichte klussen met behulp van Nuron elektrisch gereedschap
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met de optimale balans tussen gewicht, vermogen en looptijd voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.