Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Hilti Fleet Management

Jij leidt jouw bedrijf. Wij nemen jouw machinepark voor onze rekening.

Voordelen van Hilti Fleet Management

Uitgerust met de nieuwste machines

Je krijgt het nieuwste innovatieve gereedschap bij start of vernieuwing van de looptijd van het contract.

Verhoog de productiviteit

Reparaties worden binnen 4 werkdagen gedaan en je krijgt gratis vervangend leengereedschap in deze periode.

Flexibeler werken

Maak gebruik van onze verhuurdienst voor extra gereedschap tijdens piekmomenten op zowel korte als middellange termijn.

Kosten onder controle houden

Vergeet hoge voorafgaande investeringen. Met vaste maandelijkse termijnen vereenvoudigt jouw budgetplanning.

Uitgerust met de nieuwste machines

Je krijgt het nieuwste innovatieve gereedschap bij start of vernieuwing van de looptijd van het contract.

Verhoog de productiviteit

Reparaties worden binnen 4 werkdagen gedaan en je krijgt gratis vervangend leengereedschap in deze periode.

Flexibeler werken

Maak gebruik van onze verhuurdienst voor extra gereedschap tijdens piekmomenten op zowel korte als middellange termijn.

Kosten onder controle houden

Vergeet hoge voorafgaande investeringen. Met vaste maandelijkse termijnen vereenvoudigt jouw budgetplanning.

    Krijg je stress van materiaalbeheer? Dat hoeft niet meer. Hilti Fleet Management biedt je een complete oplossing. Je krijgt eersteklas machines, samen met een uitgebreid servicepakket, variërend van gratis reparaties tot diefstaldekking. Zo kun jij je volledig richten op je kernactiviteiten op de bouwplaats.

    Hoe werkt Hilti Fleet Management?

    Stel jouw ideale machinepark samen en profiteer van een servicepakket tegen vaste tarieven

    Hilti Fleet Management is vergelijkbaar met het huren van gereedschap op de lange termijn. Je wilt alleen betalen voor de machines die je echt nodig hebt. Met Fleet Management wordt maandelijks een vast bedrag in rekening gebracht. In dit bedrag zijn kosten voor reparaties, onderhoud, leengereedschap en diefstaldekking inbegrepen. Zodra een machine het einde van haar gebruiks- of levensduur bereikt, halen wij deze op. Hierna kan jij weer gebruik maken van het nieuwste gereedschap voor jouw machinepark.

    Laat je gratis adviseren

    Welke services biedt Hilti Fleet Management?

    Services voor meer productiviteit

    • Wij evalueren ter plaatse de huidige productiviteit van jouw machinepark en verstrekken vervolgens advies over mogelijke optimalisaties en kostenbesparingen.

    • Hilti garandeert eersteklas reparaties. Dat geldt ook voor gehuurd gereedschap en het vervangen van accu's en opladers.

    • Wij maken jou digitaal. Scan de QR-codes op jouw machines en ontvang gedetailleerde machineinformatie die je zelf in ON!Track kunt beheren.

    Services voor meer flexibiliteit

    • Wij verhuren gereedschap. Daardoor bieden wij een betrouwbare oplossing voor het omgaan met de piekmomenten op zowel korte als middellange termijn. Het gewenste gereedschap bestel je eenvoudig online.

    • Gereedschap vervangen of verlengen? Plan de levering van uw nieuwe apparaten via onze website, ON!Track Ready of samen met uw accountmanager.

    Services voor meer zekerheid

    • Wij bieden diefstaldekking. Wij dekken tot 80% van de kosten voor gestolen gereedschap.

    • Wij bieden onderhoud. Voor sommig gereedschap profiteer je zelfs van proactief onderhoud, bijvoorbeeld bij het kalibreren van jouw meetapparatuur en perstangen inclusief bekken.

    Hoe je nog meer profiteert van Hilti Fleet Management

    Kies voor nauwkeurige tracking van jouw gereedschap

    Met Hilti Fleet Management bieden wij jou hoogwaardige machines en een servicepakket op maat. Tijdverlies door het zoeken naar verloren machines of onnodige uitgaven door het per ongeluk meerdere keren aanschaffen van dezelfde machines behoort tot het verleden. Ontdek onze innovatieve digitale oplossingen voor materiaalbeheer die jouw bedrijf nog efficiënter zullen maken. Organiseer het werk op jouw bouwplaatsen met ON!Track productiever en beschik altijd over de juiste documentatie.

    Transparantie over jouw machines met ON!Track

    Welk gereedschap kan ik via Hilti Fleet Management krijgen?

    Kies uit een portfolio voor praktisch alle beroepen en toepassingen

    Of het nu gaat om het bevestigen van kabels, vastzetten van buizen of het breken van beton - wij beschikken over de geschikte uitrusting voor elke uitdaging. En met het Nuron accu platform wordt het assortiment beschikbare producten aanzienlijk uitgebreid. Meer dan 100 draadloze Nuron machines kunnen al jouw machines op snoer of benzine vervangen. Op slechts één accu platform van 22 volt. Jij krijgt ook toegang tot datagedreven services waarmee je bijvoorbeeld snel en moeiteloos ongebruikte of zoekgeraakte machines kunt lokaliseren.

    Ontdek Nuron

    Ken je ON!Track Ready al?

    Ben je Fleet Management-klant? Profiteer dan nu van onze ON!Track Ready-oplossing!

    Met de app- en weboplossing van onze Hilti-software voor materieelbeheer optimaliseer je jouw processen zonder extra kosten. Beperk stilstand en verhoog je productiviteit door ervoor te zorgen dat je altijd het juiste Hilti-materieel op de juiste plek hebt. Beheer en track je Hilti-machines en krijg meer inzicht en controle. Maak nog eenvoudiger digitaal gebruik van je Fleet Management-services:

    • Lost & Found: het wereldwijde Nuron-netwerk zoekt actief naar je verloren machines

    • Proactieve vervanging van accu’s via de app of je dashboard

    • Conditiebewaking van je accu’s

    • Beheer en status van je reparatieopdrachten

    • Documentatie en beheer van de kalibratieservice voor meetapparatuur en nog veel meer

    Vrijblijvend activeren

    Hilti Fleet Management - nu aan de slag!

    Hoe jij jouw machineparkbeheer in slechts drie stappen kunt vereenvoudigen

    • Wij werken vanaf het begin nauw met je samen. Op basis van jouw werkprocessen en toepassingen zorgen wij ervoor dat je enkel het gereedschap selecteert dat daadwerkelijk noodzakelijk is.

    • Wij leveren het gereedschap en vervolgens trainen wij jouw werknemers.

    • Tijdens lopende werkzaamheden ondersteunen wij je bij het repareren en vervangen van jouw machinepark, zonder uitvaltijd en extra kosten.

    Laat je gratis adviseren

    Draag bij aan de circulaire economie

    Met Fleet Management ga je zuinig om met waardevolle grondstoffen

    • Optimaliseer je machinepark: Hilti Fleet Management zorgt ervoor dat je precies de machines in je machinepark hebt die je nodig hebt. Onze werkplaatsen werken eraan om de levensduur nog verder te verlengen.

    • Hergebruik onderdelen: Aan het einde van het contract worden hoogwaardige onderdelen gereviseerd en waar mogelijk hergebruikt. Machines die niet meer geschikt zijn voor professioneel gebruik, worden gedoneerd.

    • Recycle machines: Als een machine niet kan worden hergebruikt, zorgen we ervoor dat deze volgens de voorschriften wordt gerecycled.

    Veelgestelde vragen

    Nee. Wanneer een machine aan het einde van haar levensduur komt bij het aflopen van het contract, bieden wij je graag een innovatieve machine aan via een nieuw contract en zorgen wij voor het recyclen van jouw oude machine. Indien je flexibel wilt blijven en de betreffende machine nog in goede staat verkeert, bestaat de mogelijkheid om het contract maandelijks te verlengen.

    Plan een afspraak met jouw accountmanager, zodat wij jouw huidige machinepark en machinebehoeften op locatie kunnen analyseren. Op basis van die analyse krijg je vervolgens een voorstel voor de samenstelling van jouw machinepark. De vaste maandelijkse termijnen worden bepaald op basis van het op maat samengestelde machinepark.

    Afhankelijk van de soort machine en de sector hebben de contracten een looptijd van drie tot vijf jaar.

    Wij sturen je ter herinnering een e-mail wanneer jouw contract verlengd moet worden.Je kunt de levering van jouw nieuwe machine plannen volgens jouw vervangingscyclus op Hilti Online, op ON!Track Ready of via jouw accountmanager.