Ga naar de hoofdinhoud
Hilti AppDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Snoerloos. Zonder compromissen.

Hoe het Nuron accu platform jouw productiviteit verhoogt

icoon van elektrisch gereedschap
Eén accusysteem

Eén oplossing voor al je toepassingen

Vereenvoudig je machinepark en gebruik al je gereedschap, van boor-/schroefmachine tot breekhamer, op het Nuron-platform.
Rood cirkelvormig pictogram met vinkje en pijl
Maximale kracht

Meer vermogen en looptijd

Met Nuron verdubbel je vermogen en looptijd ten opzichte van 18V- en 20V-platformen en krijg je meer kracht dan 36V-gereedschap.
Pictogram van een boorhamer met een rood vergrootglas-icoon
Connectiviteit

Voor meer productiviteit

Met Nuron vind je verloren gereedschap terug en krijg je op tijd meldingen wanneer een accu vervangen moet worden.
Pictogram van grijs schild met een wit-rood vinkje in het midden
Veiligheid en comfort

Bescherming voor uw teams

Met Nuron profiteren je teams van meer veiligheid dankzij uitschakelfuncties, stofafzuiging en veiligheidslijnen.
icoon van elektrisch gereedschap
Eén accusysteem

Eén oplossing voor al je toepassingen

Vereenvoudig je machinepark en gebruik al je gereedschap, van boor-/schroefmachine tot breekhamer, op het Nuron-platform.
Rood cirkelvormig pictogram met vinkje en pijl
Maximale kracht

Meer vermogen en looptijd

Met Nuron verdubbel je vermogen en looptijd ten opzichte van 18V- en 20V-platformen en krijg je meer kracht dan 36V-gereedschap.
Pictogram van een boorhamer met een rood vergrootglas-icoon
Connectiviteit

Voor meer productiviteit

Met Nuron vind je verloren gereedschap terug en krijg je op tijd meldingen wanneer een accu vervangen moet worden.
Pictogram van grijs schild met een wit-rood vinkje in het midden
Veiligheid en comfort

Bescherming voor uw teams

Met Nuron profiteren je teams van meer veiligheid dankzij uitschakelfuncties, stofafzuiging en veiligheidslijnen.

    Sterke prestaties voor alle uitdagingen op de bouwplaats dankzij het Nuron accu platform

    Wat als je alle machines op snoer en benzine op de bouwplaats zou kunnen vervangen door één accu platform? Dankzij Nuron kan dat. Nuron tilt de prestaties van meer dan 100 snoerloze machines naar een hoger niveau - of je nu bezig bent met zagen, boren of bevestigen.

    Optimaliseer jouw machinepark met Nuron, werk sneller, profiteer van extra beveiligingsfuncties en datagedreven diensten die het werk van jouw teams vereenvoudigen.

    Een accu platform voor alle taken

    Close-up van een persoon in een veiligheidsvest die een rode Hilti-boorhamer vasthoudt.

    Meer flexibiliteit op de bouwplaats dankzij een geoptimaliseerd machinepark

    Diverse stroombronnen, meerdere accu platforms, verschillende bouwlocaties - bezorgt deze combinatie jou hoofdpijn? Nuron lost het allemaal op. Want met Nuron gebruikt je alle machines op één enkel accu platform. Dus minder accu's en laders op de bouwplaats - en tegelijkertijd minder afhankelijkheid van machines op snoer en benzine.

    Bouwvakker met helm en veiligheidsuitrusting gebruikt een rode Hilti-doorslijpmachine om beton door te snijden

    Accu in plaats van stroom en benzine voor alle toepassingen op de bouwplaats

    Dankzij Nuron krijg je op de bouwplaats tot twee keer zoveel vermogen en looptijd in vergelijking met platforms van 18 en 20V. Een volledig opnieuw ontworpen accu interface staat daarvoor garant. Bovendien heb je de mogelijkheid om te kiezen uit diverse accu formaten - voor meer vermogen of nog meer mobiliteit.

    Nuron-machines maken niet alleen eenvoudige toepassingen snel en gemakkelijk. Ook voor grotere uitdagingen, zoals het doorslijpen van stalen buizen met een afkortzaag of het slopen van beton met een sloophamer, biedt Nuron de ideale oplossing. Hiervoor worden twee 22-volt accu's gewoon gecombineerd.

    Meer vermogen en langere looptijd

    Man controleert handmatig de State of Health van een Hilti Nuron B22-170 accu door de knop 3 seconden in te drukken; groen brandende indicatoren tonen voldoende resterende capaciteit
    Datagedreven services

    Verhoog jouw productiviteit met verbonden machines

    Met de datagedreven diensten van Nuron kun je:

    • machines sneller vinden - via de laatst gelokaliseerde oplaadlocatie

    • uitvaltijd voorkomen - dankzij proactieve accu vervanging

    • kosten besparen - door ongebruikte machines te identificeren

    De gegevens die via Nuron worden verzameld, vormen ook de basis voor onze digitale oplossingen voor materiaalbeheer. Ervaar hoe je jouw processen kunt stroomlijnen en tegelijkertijd productiever, winstgevender en duurzamer kunt werken.

    Bouwvakker in geel veiligheidsvest en helm staat hoog op een hijsplatform tegen een blauwe lucht, vastgemaakt aan een hijsketting.
    Arbeidsveiligheid

    Bescherm jouw teams met speciale veiligheidsfuncties in machines op accu

    Bijna alle Nuron machines bieden de volgende optionele accessoires:

    • DRS (stofafzuigsystemen) beschermt jouw werknemers tegen de gevaren van bouwstof

    • Gereedschapskoorden met karabijnhaken verminderen het risico op vallend gereedschap

    • AVR (actieve vibratiereductie) minimaliseert de belasting op handen en armen door sterke apparaattrillingen

    • ATC (Active Torque Control) vermindert het risico op terugslag van machines

    Diverse Hilti Nuron accu's bij elkaar opgeslagen
    Duurzamere bouwplaatsen

    Werk duurzamer met Nuron

    Nuron is niet alleen voorloper op het gebied van productiviteit en efficiëntie. Nuron ondersteunt jou ook bij het onderwerp als duurzaamheid.

    • Een machine van Nuron bestaat voor 50 procent uit gerecycled materiaal, waaronder staal en plastic

    • Wij hergebruiken machines waar mogelijk of recyclen ze

    • Nuron machines zijn ontwikkeld voor lange looptijden om het stroomverbruik te beperken

    • Nuron accu's zijn uiterst robuust ontworpen en hoeven daarom minder vaak vervangen te worden

    Veelgestelde vragen over Nuron

    Nuron is de nieuwste toevoeging aan het accu-portfolio van Hilti. Het biedt jou één krachtig accu platform voor al jouw snoerloze Hilti-machines. Met Nuron kun je alle toepassingen - van schroeven tot betonzagen - uitvoeren met dezelfde set hoogwaardige, verwisselbare 22V Nuron accu's. Omdat het platform met een netwerk is verbonden, krijg je ook toegang tot een reeks gegevensgestuurde diensten die het beheer van machines vereenvoudigen. Naast Nuron bieden wij bij Hilti een 12 V-platform voor het werken in krappe ruimtes.

    Je kunt jouw huidige snoerloze Hilti machines blijven gebruiken. Wij raden je echter sterk aan om over te stappen op het Nuron platform. Dit biedt je hogere prestaties, verbeterde beveiliging en meer verbindingsopties voor een vergelijkbare prijs. Hilti heeft al meer dan 100 machines voor het Nuron-platform geïntroduceerd.

    Met een adapter kun je bijna al jouw bestaande 22 V-machines met Nuron-accu's gebruiken. Raadpleeg de productpagina's op onze website, neem contact op met de klantenservice of breng een bezoek aan een Hilti Store om te achterhalen welke machine met een adapter kan worden gebruikt. Er is geen adapter voor 36 V-machines.

    Nuron machines genereren gegevens die worden opgeslagen op de aangesloten accu. Wanneer de accu wordt opgeladen, worden de gegevens veilig en anoniem naar de cloud verzonden. Jouw werkprocessen worden niet onderbroken, omdat er geen speciale instellingen, configuraties of andere maatregelen vereist zijn. Dankzij datagestuurde diensten kun je machines sneller lokaliseren door gebruik te maken van de laatste oplaadlocatie, de uitvaltijd verminderen dankzij proactieve waarschuwingen voor het vervangen van de accu, en op elk moment ongebruikte machines identificeren. Deze gegevensgestuurde diensten zijn via ON!Track (web en app) beschikbaar.

    Hoewel alle Nuron-accu's compatibel zijn met alle Nuron machines, adviseert Hilti om specifieke accu's aan te schaffen voor elke machine om een optimale balans te waarborgen tussen vermogen, looptijd en gewicht voor elke afzonderlijke machine.

    Bij Hilti houden wij rekening met de hele levenscyclus van onze producten. Zo gebruiken wij bij Hilti momenteel gemiddeld tot 23 procent gerecycled materiaal in onze producten (vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 8 procent). Wij vervaardigen onze machines ook met 100 procent hernieuwbare energie. Wij richten ons op het repareren van machines in plaats van deze te vervangen. Als een machine het einde van haar levensduur heeft bereikt, halen wij ze gratis bij je op. Onderdelen die niet hergebruikt kunnen worden, worden gerecycled door onze gecertificeerde logistieke partners. Machines die niet hergebruikt kunnen worden, doneren wij. Aangezien meer dan 70 procent van onze machines van metaal is gemaakt, gaat het grootste deel terug naar de internationale grondstoffenmarkt.