Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Hilti kalibratieservice

Zorg voor nauwkeurige metingen en betrouwbare prestaties

Voor welke producten geldt de kalibratieservice?

Meet- en detectiesystemen*

  • Lasermeetapparatuur (1 februari 2020 - heden)

  • Lijn- en puntlasers (1 februari 2020 - heden)

  • Roterende lasers (1 februari 2020 - heden)

  • Detectiesystemen (1 februari 2020 - heden)

  • Robotic total stations en theodolieten (1 februari 2020 - heden)

Perssystemen

  • Perstangen** (1 februari 2020 - heden)

  • Persbekken en -ringen*** (1 februari 2020 - heden)

Slagmoersleutels

  • Slagmoersleutels met adaptieve koppelmodule****

Kalibratie voor hoge precisie

Onze Hilti-producten zijn ontworpen om te werken met hoge precisie. Soms kan de nauwkeurigheid echter worden verminderd door zware omstandigheden, zoals onjuiste opslag, temperatuurschommelingen of verkeerd gebruik. De nauwkeurigheid van een machine kan ook door de omstandigheden, waaronder het apparaat dagelijks wordt gebruikt, worden aangetast.

Daarom raden wij aan om je apparatuur regelmatig te laten kalibreren, tenminste eenmaal per jaar. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om gereedschap frequenter te laten kalibreren. Controleer aan de hand van jouw Interne Kwaliteitsbeleid wat de vereisten zijn voor je bedrijf.

Wij raden eveneens aan om regelmatig praktijktesten uit te voeren, met name voorafgaand aan kritische meetopdrachten en wanneer gereedschap heeft blootgestaan aan zware omstandigheden.

* Fabriekskalibratie incl. kalibratiecertificaat

** Test incl. servicecertificaat

*** Visuele inspectie incl. testcertificaat

**** Proefcertificaat met specificatie

Ontdek ons portfolio

Meetapparatuur

Nieuw: PM 50-22 Auto

Veelgestelde vragen

De gereedschappen van Hilti zijn ontworpen voor nauwkeurige metingen, maar kunnen beschadigd raken of onnauwkeurig worden als gevolg van externe factoren, zoals temperatuurschommelingen, luchtdruk, onjuiste opslagomstandigheden of door zwaar dagelijks gebruik.

Ons advies is regelmatig, tenminste eenmaal per jaar te kalibreren. Controleer aan de hand van het Interne Kwaliteitsbeleid van uw bedrijf wat noodzakelijk is voor jouw bedrijf. Wij raden eveneens aan om regelmatig praktijktesten uit te voeren, met name voorafgaand aan kritische meetopdrachten en wanneer gereedschap heeft blootgestaan aan zware omstandigheden. Raadpleeg voor gebruik ook de gebruikshandleiding van het gereedschap.

Je kunt contact opnemen met jouw accountmanager van Hilti of bel naar de klantenservice op 010-519 11 11.