Ga naar de hoofdinhoud
Hilti AppDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Bespaar tijd bij zware bevestigingen in beton

Snellere en veiligere oplossingen voor uw verbindingen

Wilt u zware bevestigingen of dragende elementen aan gescheurd beton bevestigen?

Bevestiging van trappen, leuningen, stalen liggers of balkons

Met betrouwbare en ETA-goedgekeurde ankersystemen voor afzonderlijke bevestiging in gescheurd beton, bent u zeker van uw zaak! Vind hier de juiste oplossing voor uw uitdaging.

Hier vindt u verschillende toepassingsoplossingen

Bespaar tijd bij de montage en vertrouw op veiligheid en de bewezen kwaliteit!

Ruwbouwfase

Conform de goedkeuring bevestigen op beton

Leuningen en balustrades kunnen snel en gemakkelijk worden gemonteerd met zowel betonschroeven als segmentankers. De betonschroef is visueel aantrekkelijk, gemakkelijk in gebruik en kan ook worden toegepast bij kleine rand- en hart-op-hart afstanden. Een bijkomend voordeel is dat het eenvoudig op hoogte kan worden bijgesteld als dat nodig is.

Het HST4-R segmentanker is ook verkrijgbaar met een geïntegreerde dopmoer, waardoor je het snel kunt monteren, zonder tijdrovende reiniging van het boorgat. Dankzij de variabele inplantingsdiepte en de enorme belastbaarheid heb je in veel gevallen de mogelijkheid om de inplantingsdiepte of zelfs de diameter te verkleinen.

Mechanische ankers

Veilige bevestiging, subtiele uitstraling

Met speciale dopmoeren of ankers met verzonken kop kunt u relingen en balustrades conform de goedkeuring en netjes op betonelementen bevestigen. Dankzij onze speciale ankeroplossingen zijn de bevestigingen bijna onzichtbaar en daardoor optisch bijzonder mooi.

Visueel aantrekkelijke montage met de schroefanker

Stalen liggers veilig verankeren

Onderschat nooit het belang van het aanhaalmoment bij het bevestigen van stalen liggers aan wanden en plafonds! Het anker voor zware toepassingen HSL4-B "kent" daarom zijn ideale aanhaalmoment: zijn beschermkap breekt af zodra het juiste aanhaalmoment voor de montage is bereikt. De montage is daardoor automatisch veilig.

Het anker voor zware toepassingen kunt u ook zonder momentsleutel met een accu-schroevendraaier bevestigen. Met de adaptieve koppelmodule kunt u in één stap tot een diameter van M16 plaatsen en aanhalen.

Veilige installatie van voetplaten

De snelle en eenvoudige oplossing voor het bevestigen van stalen liggers op beton conform de goedkeuring: Bij het bevestigen van stalen liggers op gescheurd beton is het bijzonder belangrijk dat er betrouwbare en goedgekeurde ankersystemen worden gebruikt.

Door ons schroefanker te combineren met de HUS4-MAX hybride schroefankercapsule zijn er minder werkstappen nodig en bevindt zich altijd de juiste hoeveelheid mortel in het boorgat. Hierbij hoeft u geen uithardingstijden in acht te nemen en kan de bevestiging direct worden voltooid.

Laatste bouwfase

Veilige bevestiging, mooie uitstraling

Het HUS-CR schroefanker met verzonken kop heeft een mooi kopoppervlak wanneer esthetiek vereist is.

HUS4-CR-schroefanker

Frames snel en veilig bevestigen

Gebruik voor het bevestigen van raam- en deurkozijnen schroefankers met een kleine diameter zoals HUS 6 of zelfs kunststof ankers zoals HRD.

HUS 6 schroefanker

Zonwering op geïsoleerde gevels

Luifels moeten vaak door de isolatie heen worden bevestigd. De HIK-isolatieconsole draagt de lasten veilig door de isolatie in de ondergrond en is daarnaast eenvoudig te installeren en afzonderlijk aanpasbaar aan de dikte van het isolatiemateriaal.

HIK draadstang isolatie

Bouwkundig metaal verankeren

Architectonisch metaal moet vaak in metselwerk worden bevestigd - combineer het chemische anker HIT-HY 170 met HIT-SC-hulzen en HAS-U-ankerstangen.

Geventileerde gevels

Stevig verankerd voor buitengebruik

Gebruik voor het bevestigen van verbindingen voor hekken, overdekkingen of poorten de betonschroef HUS4, het segmentanker HST3 of HST4-R.

Robuust en aantrekkelijk

Fietsenrekken, bushaltes en andere stedelijke voorzieningen vereisen vaak zowel een veilig als ook esthetisch aantrekkelijk kopontwerp. Onze HST3 of HST4-R boutankers met dopmoeren zijn de perfecte oplossing.

Mechanische ankers

Voor elke uitdaging de juiste oplossing

HST4-R roestvaststalen segmentanker

HST4-R roestvaststalen segmentanker

Ons beste segmentanker voor hoge statische en seismische belastingen in gescheurd beton in binnen- en buitenomgevingen (roestvast staal)
Shop
HUS4-C-schroefanker

HUS4-C-schroefanker

Hoogwaardig schroefanker met verzonken kop voor bevestiging aan beton en metselwerk (koolstofstaal)
Shop
HUS4-H-schroefanker

HUS4-H-schroefanker

Hoog presterend zeskant schroefanker voor bevestiging aan beton en metselwerk (verzinkt staal)
Shop
HUS4-MAX hybride schroefankercapsule

HUS4-MAX hybride schroefankercapsule

Ultieme foliecapsule voor snelle en voordelige zware verankeringen in beton met HUS4-schroefankers
Shop
HSL4-B breukkop anker voor zware toepassingen

HSL4-B breukkop anker voor zware toepassingen

Momentgecontroleerd veiligheidsanker voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor beton (verzinkt)
Shop
HSL4-SK keilnagel voor zware toepassingen

HSL4-SK keilnagel voor zware toepassingen

Keilnagel voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor verzonken bevestigingen in beton (koolstofstaal, verzonken)
Shop
Adaptive Torque Module SI-AT-22 metr.

Adaptive Torque Module SI-AT-22 metr.

Accessoire voor accuslagmoersleutels om het voorspannen van bevestigingsmiddelen te automatiseren in overeenstemming met de goedkeuringen (Nuron-accuplatform)
Shop

Combineer voetplaten met al onze oplossingen en services

Ontwerp verbindingen vijf keer sneller

Het ontwerpen van een voetplaat kan moeilijk en tijdrovend zijn. Het ontwerpen vindt plaats op de intersectie van staal, anker en basismateriaal en alle relevante richtlijnen moeten in overweging worden genomen.

Met PROFIS ontwerpt u ook binnen enkele minuten complete leuningverbindingen voor platforms, balkons en trappen.

Verminder het risico van dure nabewerking

Verborgen wapening is de vijand van voetplaattoepassingen. Verminder het risico op structurele schade en ontwerpwijzigingen op het laatste moment door met behulp van een betonscanner zoals de PS 300 Ferroscan een gedetailleerde structurele analyse van uw basismateriaal uit te voeren.

Gebruik roterende lasers en total stations om een nauwkeurige layout van de voetplaat te maken die het falen van bevestigingsmiddelen helpt voorkomen.

Versnel het aanhalen met SafeSet

  • Boorfase: Maak een eind aan het handmatig reinigen van gaten door onze holle boren te combineren met een Hilti stofzuiger.

  • Mortelinjectiefase: Bespaar tot 20% op het gebruik van het product met onze slimme accu-mortelspuit.

  • Aanhaalfase: Bespaar tot 80% op de installatietijd en minimaliseer het risico van een onveilig te hoog of te laag aanhaalmoment met ons slimme Adaptive Torque (AT)-systeem.

Controleer en verifieer de installatie van de bevestigingen

Onze getrainde en ervaren technici kunnen uittrektesten van uw bevestigingen uitvoeren om te controleren of er aan uw technische ontwerpnormen wordt voldaan.

U kunt ook de documentatie vereenvoudigen en inspecties helpen stroomlijnen met de Hilti TraceFast-technologie: volg afzonderlijke bevestigingen met een mobiele telefoon, bekijk of ze zijn geïnstalleerd en leg de installatiekwaliteit vast.