Hilti AppDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Partner bij geventileerde gevels

Van het aanbod over de planning en uitvoering tot de succesvolle afronding

Hilti-services voor de geventileerde gevel

Twee Hilti-engineers bespreken technische bouwtekeningen
Technische uitwerkingsservice

Engineering Services

Hilti ondersteunt van de offerte op referentievlakken tot een controleerbare technische uitwerking van de achterconstructie.
Hilti-technicus voert een ankertrektest uit
Installatiekwaliteit

Ankertrektesten

Hilti test en documenteert de belastbaarheid van gevelverankeringen op metselwerk buiten de standaard beoordelingen.
Modern gebouw met gevel van grijze panelen en glas
Energiezuinig bouwen

Jouw duurzaamheidspartner

Naast esthetiek biedt de gevel een duurzame oplossing. Hilti Engineering optimaliseert de achterconstructie per project.
Twee Hilti-engineers bespreken technische bouwtekeningen
Technische uitwerkingsservice

Engineering Services

Hilti ondersteunt van de offerte op referentievlakken tot een controleerbare technische uitwerking van de achterconstructie.
Hilti-technicus voert een ankertrektest uit
Installatiekwaliteit

Ankertrektesten

Hilti test en documenteert de belastbaarheid van gevelverankeringen op metselwerk buiten de standaard beoordelingen.
Modern gebouw met gevel van grijze panelen en glas
Energiezuinig bouwen

Jouw duurzaamheidspartner

Naast esthetiek biedt de gevel een duurzame oplossing. Hilti Engineering optimaliseert de achterconstructie per project.

    Energiezuinig, economisch en duurzaam

    Hilti begeleidt je van het aanbod over de planning en uitvoering tot de succesvolle afronding van jouw project.

    Het type geventileerde gevel is een gevelsysteem dat bestaat uit een (aluminium) achterconstructie, thermische isolatie, ventilatie en bekleding. De ventilatieruimte scheidt de gevelbekleding (bescherming tegen weersinvloeden) van de isolatie en zorgt daardoor voor een technisch en bouwkundig functioneel en duurzaam systeem.


    Afgezien van de esthetische aspecten biedt een geventileerde gevel ook een duurzame oplossing waar het gaat om energiezuinig bouwen. In overleg met constructeurs en aannemers optimaliseert het Hilti-engineeringteam de achterconstructie van de geventileerde gevel, die op elk project wordt afgestemd in overeenstemming met de stand van de techniek en de opgegeven eisen.

    Montage van de geventileerde gevel in 6 stappen

    Bouwvakkers meten een gevel digitaal in met een total-station op de bouwplaats
    Stap 1

    Inmeten/scannen van het gebouw

    Om eventuele onderdeeltoleranties te bepalen en hier tijdens de planning en uitvoering rekening mee te kunnen houden, is het raadzaam om de gevels vooraf digitaal in te meten of te scannen.
    Dankzij hun intuïtieve bediening begeleidt het total-station je stap voor stap perfect door het inmeetproces.

    Bouwvakker bevestigt een gevelconsole op beton met een Hilti DX 6 kruitschiethamer
    Stap 2

    Bevestiging van de consoles

    Afhankelijk van de ondergrond zijn er verschillende manieren om consoles te verankeren.

    • Kozijnanker HRD-H: de allrounder waar het gaat om bevestigingen in beton en metselwerk

    • Universele nagel X-CR: de productiefste manier om consoles in beton te bevestigen

    • Segmentanker HFB-R RW: snel en veilig bevestigen van consoles in beton zonder extra machines

    • Doorsteekanker HST4-R en schroefanker HUS4-HR: de beproefde klassiekers in beton

    • Injectiemortel HIT-HY 270: de chemische verankering voor metselwerk

    • Schroeven S-MD: voor veilige bevestigingen op staal

    Bevestigen van gevelisolatie met een Hilti DX 6 kruitschiethamer en isolatieplug
    Stap 3

    Isolatiebevestiging

    Thermische isolatie tot 200 mm is in beton eenvoudig en efficiënt te bevestigen middels geschoten montage. De combinatie van de kruitschiethamer DX 6, die ook kan worden gebruikt om de consoles te monteren, met de X-IE-isolatiebevestigingen vestigt de norm waar het gaat om veiligheid en snelheid. Daarnaast kan met de isolatiebevestiging HIF ook een boorverankering worden gerealiseerd.

    • Isolatiebevestiging X-IE 9: de snelle isolatiebevestigingsmethode met geschoten montage

    • Isolatiebevestiging HIF: de klassieke isolatiebevestiging

    Uitlijnen van gevelprofielen met een Hilti PR 40-22 roterende laser op de bouwplaats
    Stap 4

    Uitlijnen van de profielen

    Met de roterende laser PR 40-22 kunnen consoles en profielen snel en nauwkeurig worden uitgelijnd.

    Handmatige montage van een gevelprofiel op de aluminium achterconstructie
    Stap 5

    Monteren profielen

    • Profielen: Hilti biedt een breed assortiment profielen aan, op aanvraag zelfs uitgevoerd in verschillende kleuren en op de door jou gewenste maat

    • Montage: Voor de montage bieden wij passende schroeven en machines voor de bevestiging

    Bouwvakker bevestigt een gevelpaneel met accugereedschap op de gevelconstructie
    Stap 6

    Paneelmontage

    Panelen kunnen worden vastgeschroefd, verlijmd of met popnagels worden vastgezet. Popnagels plaatsen is een populaire optie, vooral als het oppervlak visueel aantrekkelijk moet zijn of als het snel moet.

    PLT 300 Digitaal layoutgereedschap

    PLT 300 Digitaal layoutgereedschap

    Geautomatiseerde lay-outtool om het uitzetten van banen te versnellen met behulp van digitale methoden en BIM
    Shop
    DX 6 kruitschiethamer

    DX 6 kruitschiethamer

    Volautomatische kruitschiethamer: wand- en bekistingsset
    Shop
    DX 6-IE kruitsysteemgereedschap voor isolatiebevestiging

    DX 6-IE kruitsysteemgereedschap voor isolatiebevestiging

    Volautomatische kruitschiethamer voor het bevestigen van isolatie op beton, metselwerk en staal
    Shop

    Nuron

    PR 40-22 Rode roterende laser, met enkele afschotmodus

    PR 40-22 Rode roterende laser, met enkele afschotmodus

    Robuuste roterende buitenlaser met automatische functies voor lange afstanden nivelleren, uitlijnen, op afschot en vierkant maken (Nuron-accuplatform)
    Shop

    Nuron

    SF 6-22 boor- en schroefmachine op accu

    SF 6-22 boor- en schroefmachine op accu

    Krachtige boor- en schroefmachine met Active Torque Control en geavanceerde ergonomie voor universeel boren en schroeven van hout en metaal (Nuron accuplatform)
    Shop

    Nieuw

    Nuron

    SF 8M-22 boor- en schroefmachine op accu

    SF 8M-22 boor- en schroefmachine op accu

    Ultieme accuboor-/schroefmachine met verwisselbare boorkoppen en hoger toerental voor boren, schroeven en draadtappen in metaal (Nuron-accuplatform)
    Shop

    Nuron

    RT 6-22 Popnageltang op accu

    RT 6-22 Popnageltang op accu

    Popnageltang op accu voor een snelle, moeiteloze montage met stalen, aluminium of RVS popnagels (Nuron accuplatform)
    Shop
    MFT-VSI S consoles

    MFT-VSI S consoles

    Kleine roestvast stalen console met voorgemonteerde isolator voor het monteren van geventileerde gevels op gebouwen met hoge thermische prestatie en vereisten voor brandveiligheid
    Shop
    MFT-VSI M brackets

    MFT-VSI M brackets

    Medium rvs console met voorgemonteerde isolator voor het monteren van geventileerde gevels op gebouwen met hoge thermische efficiëntie en vereisten voor brandveiligheid
    Shop
    MFT-VSI L brackets

    MFT-VSI L brackets

    Grote roestvast stalen brackets met voorgemonteerde isolator voor het monteren van geventileerde gevels op gebouwen met hoge thermische efficiëntie en vereisten voor brandveiligheid
    Shop
    MFT-SA2S adapterplaat

    MFT-SA2S adapterplaat

    Adapterplaat voor MFT-S2S UI L en MFT-S2S U L beugels met en zonder isolator
    Shop
    HRD-H kunststof schroefanker

    HRD-H kunststof schroefanker

    Voorgemonteerd kunststof anker voor beton en metselwerk met schroef (koolstofstaal, zeskantkop)
    Shop

    Exclusief

    HFB-R RW nagelanker

    HFB-R RW nagelanker

    Hoogwaardig nagelanker voor de bevestiging van gevelconsoles op beton
    Shop
    X-CR P8S-universele nagels (met ring)

    X-CR P8S-universele nagels (met ring)

    Enkelschotnagel (roestvast staal) voor bevestiging op beton en staal met kruitschiethamers in corrosieve omgevingen
    Shop