Vind gemakkelijk het juiste anker
Welk anker past bij mijn toepassing? Het kiezen van het juiste anker is afhankelijk van verschillende factoren: het materiaal van de ondergrond, de omgevingscondities, de benodigde belasting, de juiste installatie en het aanhouden van rand- en hartafstanden. Volg eenvoudig de stappen op onze checklist om een efficiënte en veilige bevestigingsoplossing voor jouw toepassing te vinden.

Checklist: zo vind je het juiste anker
Gebruik de onderstaande stappen om het juiste anker te vinden.
Als je niet zeker weet welke bevestigingsmethode bij jouw project past, neem dan contact met ons op voor advies.

1. Ondergrond
Welk anker is geschikt voor welke ondergrond?
De keuze voor een anker wordt sterk bepaald door de ondergrond. Gaat het anker in beton, metselwerk of gipsplaat? Kies vervolgens voor een mechanisch, chemisch of kunstof anker.

2. Omgeving
Gaat het om een binnen of buiten toepassing?
Afhankelijk van de locatie (binnen of buiten) kunnen factoren zoals vochtigheid of temperatuur de belastbaarheid beïnvloeden. Daarom bieden wij onze ankers verzinkt, van roestvast staal en zeer corrosiebestendig staal aan.

3. Lasten
Welk anker is geschikt voor welke belasting?
Gaat het bij jouw toepassing om constante of gelijkmatige belastingen (dat wil zeggen statische belastingen) of wisselende of dynamische belastingen? Het is ook belangrijk om rekening te houden met het draagvermogen van de bevestigingen.

4. Montagepositie
Wat is de positie van het anker?
De geometrische randvoorwaarden beïnvloeden de keuze van ankers en het bijbehorende werkingsprincipe. Van invloed is ook of het gaat om voor- of doorsteekmontage. Of dat de grondplaat op een afstand wordt gemonteerd.
Op welke ondergrond wil jij bevestigen?
Begin hier met het selecteren van het juiste anker door te bepalen op welke ondergrond je wilt bevestigen. Op de betreffende gelinkte pagina kun je vervolgens jouw keuze aan ankers, afhankelijk van de belasting, omgevingsomstandigheden en montagepositie, verder filteren.

Beton
Afhankelijk van de zwaarte van de belasting (licht, middelzwaar of zeer zwaar) en het soort toepassing is het mogelijk om veilig te bevestigen met mechanische of chemische ankers.

Gipsplaten
Voor het monteren van lichte lasten op gipsplaten heb je meestal speciale ankers nodig, die voor holle wanden zijn bestemd.

Metselwerk
Voor de bevestiging in verschillende soorten metselwerk, zoals geperforeerde baksteen, massieve steen, kalkzandsteen, zijn verschillende soorten ankers nodig. Daarin kun jij lichte tot middelmatige belastingen bevestigen met behulp van mechanische of chemische oplossingen.
Veelgestelde vragen over het kiezen van het juiste anker
In onze praktische anker-PDF vind je een overzicht van alle Hilti ankersystemen. Zo kun je heel eenvoudig de mogelijke oplossingen voor jouw ontworpen toepassing op basis van ondergrond, goedkeuringen en materiaal kiezen. In de gebruikshandleidingen zijn de respectievelijke belastingwaarden van de producten te vinden. Ook kun je de specifieke belastingen op de betreffende productpagina's vinden om te downloaden.
Er kan een fundamenteel onderscheid tussen chemische ankers en mechanische ankers - stalen spreidankers of betonbouten - worden gemaakt.
Chemische ankers zijn composietsystemen waarbij een ankerstang samen met een injectiemortel in het boorgat wordt aangebracht. Deze techniek maakt een installatie mogelijk die hoge belastingen kan dragen en kleinere rand- en hartafstanden dan bij mechanische ankers.
Mechanische ankers verankeren zich door uitzetting of achterinsnijding in het substraatmateriaal en dragen zo de belasting.
Moderne composietsystemen zoals de hoogwaardige foliecapsule HVU2 voor het verankeren van zware lasten in beton combineren de voordelen van beide bevestigingsmethoden zodat een snelle en bijzonder veilige verankering van ook zware belasting mogelijk wordt gemaakt.
Naast een groot aantal andere voordelen kan een chemisch anker hogere belastingen dragen. Er kunnen dan onder andere ankerstangen met een grotere diameter worden gebruikt en deze kunnen zeer diep worden aangebracht. Het anker is daarom ideaal voor zware bevestigingen. In sommige gevallen wordt de verankering ook door het chemische anker afgedicht (bijv. om te voorkomen dat er water binnendringt).
Het anker is zeer universeel toepasbaar op beton (en afhankelijk van het product ook andere ondergronden).
Gewoonlijk worden chemische ankers bijvoorbeeld gebruikt bij het bevestigen van staalplaten, in de tunnelbouw en bij dynamische belastingen.
Op de betreffende productpagina's kun je details bekijken zoals goedkeuringen, ETA's, toepassingsgebied en voor welke omgeving het anker geschikt is. Gebruik ook onze anker-PDF om een eerste overzicht te krijgen. Gebruik bij twijfel onze ontwerpsoftware PROFIS Engineering of vraag een advies aan van onze specialist.
Deze waarden variëren afhankelijk van het ankertype en basismateriaal. Voor nauwkeurige berekeningen en informatie kun je gebruik maken van de ETA en onze ontwerpsoftware PROFIS Engineering. Vraag bij twijfel een advies van onze specialist aan. Wil jij je graag verdiepen in bevestigingsmiddelen, dan raden wij je één van onze trainingen aan.
Neem contact met ons op
Twijfel je nog welk product geschikt is voor jouw toepassing? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.
Dit is mogelijk ook voor jou interessant

PROFIS software voor eenvoudig ontwerpen en dimensioneren
Ontdek onze praktische, cloudgebaseerde software waarmee je niet alleen ankers kunt dimensioneren, maar ook diverse toepassingen zoals bijv. staal op beton, beton op beton en staal op metselwerk. Hierdoor kun je kosteneffectief, betrouwbaar en volgens de regels ontwerpen.

Training gevelsluiting
In de training Gevelsluiting leer jij of leren jouw medewerkers alles over het op de juiste manier verankeren van gevels.

Trainingen voor installateurs
In de trainingen voor installateurs leer jij alles wat belangrijk is voor het plaatsen van verankeringen.