Image alt text (optional)

Gipsplaatankers

Voor bevestigingen in gips(vezel)platen

In de moderne binnenhuisafwerking zijn gipsplaatwanden dankzij hun snelle montage en flexibele vormgevingsmogelijkheden onmisbaar. De uitdaging: De geringere sterkte van gipsplaten en gipsvezelplaten in vergelijking met massieve wanden. Daarom is de keuze voor geschikte gipsplaatankers net als een geschikte inschatting van het draagvermogen van zulke wanden doorslaggevend. Wij bieden je hoogwaardig verwerkte ankers voor gipswanden waarmee je je projecten kunt realiseren.

Ondergrond bepalen

Om welk soort gipsplaatwand gaat het?

Als het om de juiste ankers voor je lichtgewicht wand gaat, moet eerst het basismateriaal worden bepaald. Want verschillende gipsplaatmaterialen hebben verschillende eigenschappen, die weer van invloed zijn op de toepassingsgebieden. We onderscheiden twee soorten gipsplaatwanden:

Gips-/mineraalvezelplaten

Voor isolatie en geluidsisolatieoplossingen

Voor bouwprojecten waarbij een effectieve isolatie of een verbetering van de akoestiek in de ruimte gewenst is, worden vaak gips- of mineraalvezelplaten gebruikt. Deze bieden enkele voordelen met betrekking tot warmte- en akoestische isolatie, maar hebben vanwege hun karakter speciale bevestigingsoplossingen nodig.

Onze metalen ankers voor holle muren HTB-3 zijn ideaal daarvoor. Ze ontvouwen zich efficiënt achter de plank waardoor een veilige en stabiele bevestiging gegarandeerd wordt.

Gipsplaten

Voor wandconstructies en binnenhuisafwerking

Gipsplaten worden in veel bouwprojecten ingezet, vooral bij wandconstructies en binnenhuisafwerking. Ze zijn licht en eenvoudig te verwerken. Met de passende gipsplaatankers kan ervoor gezorgd worden dat de bevestiging van voorwerpen op deze platen stabiel en veilig is.

Voor gipsplaten zijn de metalen ankers HSP, de metalen ankers voor holle muren HDD en hollewandankers HTB-3 geschikt.

Benodigde belasting vaststellen

Hoe groot is de last die het gipsplaatanker moet dragen?

De centrale vraag bij de keuze van het juiste gipsplaatanker is de draagkracht van de wand en het anker. De volgende factoren beïnvloeden de belastbaarheidsberekening bij bevestigingen met mechanische ankers op gipsplaatwanden:

Zijdelingse en trekbelasting

De zijdelingse en trekbelasting, dus de horizontaal of verticaal werkende kracht, die de ankers kunnen laten bewegen of uit de wand kunnen trekken, hangen af van het gewicht van de bevestigde last. De exacte waarden kun je vinden in de technische gegevens van de ankermodellen.

Beplating

Hoe meer platen er op de onderconstructie worden bevestigd, des te stabieler de gipsplaatwand en des te zwaarder de lasten die deze kan dragen. De beplating bepaalt ook de lengte van het anker, omdat het anker zich in de opening uitspreidt en lang genoeg moet zijn om verankerd te worden. Voor een betrouwbare inplanting moet je zorgen dat het anker lang genoeg is!

Materiaal

Kunststofankers zijn licht en eenvoudig te monteren, vaak zonder voorboren. Ze zijn bijzonder geschikt voor lichtere belastingen. Daarentegen bieden gipsplaatankers van metaal een hogere draagkracht en zijn deze ideaal voor zwaardere belastingen. Ze zijn robuuster en kunnen ook in dikkere gipsplaatwanden worden toegepast.

Maat

Gipsplaatankers zijn beschikbaar in verschillende maten, over het algemeen met een diameter tussen 6 mm en 12 mm. De keuze van de juiste maat hangt af van de dikte van de wand en het gewicht van de te bevestigen belasting. Bij ankermodellen met een grotere diameter kunnen ook schroeven worden gebruikt die zwaardere belastingen kunnen dragen.

Bevestigingslocatie

Aan het plafond werken meer trekkrachten die het anker naar beneden trekken. Daarom moeten hier ankers worden toegepast die in het bijzonder geschikt zijn tegen trekbelasting. Aan de wand werken trek- en zijdelingse krachten, afhankelijk van de bevestigde belasting.

Aantal en afstand

Met betrekking tot de berekening van de benodigde belasting komt het er op aan hoeveel ankers de geplande belasting moeten dragen en of ze zich op een klein oppervlak concentreren of breder verdeeld zijn over de gipsplaatwand.

Is de gipsplaatwand brandveilig?

Voordat voorwerpen met gipsplaatankers aan een gipsplaatwand bevestigd kunnen worden, moet worden aangetoond of er een brandwerende, ETA- of een andere goedkeuring van toepassing is op de wand. Als er zulke voorschriften zijn, moet je - zonder verdere constructies of aanpassingen - afzien van een eenvoudige bevestiging. Overleg in ieder geval voor de montage met de deskundige van je gebouw. Ook ons team van experts staat graag voor je klaar om je te adviseren over je specifieke geval.

Image alt text (optional)

Hoe worden ankers in een gipswand bevestigd?

  • Voorbereiding en boren: Controleer eerst de geldende goedkeuringen en richtlijnen. Boor vervolgens een gat totdat je de spouw tussen de gipsplaat en het achterliggende basismateriaal bereikt (voorboren).
  • Plaatsen van het anker: Draai het metalen of kunststof gipsplaatanker – met of zonder plaatsingsgereedschap – in het boorgat en trek het vervolgens aan. Hierdoor spreidt het anker zich uit in de holle ruimte en verankert het zich stevig achter de gipsplaat dankzij de vleugels.
  • Bevestigen van de schroef: Plaats een schroef in het uitgezette anker dat nu stevig in de gipsplaat zit.
  • Montage van de last: Zodra alle hollewandankers en schroeven op de geplande bevestigingspunten zijn aangebracht, kun je de gewenste last veilig monteren.

Bevestigingsoplossingen voor binnenshuis: Ankerkeuze van Hilti voor gipsplaatwanden

HSP metalen gipsplug

voor elektro-installaties, bepalen van de afmetingen of voor de binnenafwerking

Naar HSP

Metalen anker voor holle muren HTB-3

voor gipsplaat- of holle wanden met een maximale dikte van 3" of 76 mm

Naar HTB-3

Kunststof plug voor lichte lasten HLD

voor lichte lasten en een ondergrond met een gering draagvermogen

Naar HDL

Aanbevolen technische gegevens voor gipsplug HSP*

HSP-S met schroef Ø 4,5x30 mm

 

                                                                   

 

 

Aanbevolen belastingen

 

 

Trekbelasting Nempf

Schuifbelasting Vempf

Gipsplaat

12,5 mm

[kN]

0,07

0,18

Gipsplaat

25 mm

[kN]

0,10

0,27

Gipsplaat**

100 mm

[kN]

0,09

0,25

Technische gegevens als PDF        
** Voorgeboord met spiraalboor Ø 6 mm.        

Aanbevolen technische gegevens voor hollewandanker HDD*

HDD                    
      M4   M5   M6   M8  
Boordiameter d [mm] 8   10   12   13  
Aanbevolen trek- en schuifbelasting**     Nempf Vempf Nempf Vempf Nempf Vempf Nempf Vempf
Spaanplaat 4 mm [kN] 0,10 0,30 - - - - - -
Spaanplaat 10 mm [kN] 0,20 0,50 0,20 0,50 0,20 0,50 0,50 -
Gipsplaat 9 mm [kN] 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30
Gipsplaat 12,5 mm [kN] 0,20 0,50 0,20 0,50 0,20 0,50 0,20 0,50
Gipsplaat 25 mm [kN] - - - - 0,30 0,90 0,40 1,00
Hol blok 20 mm Stegdichte [kN] - - 0,15 0,40 0,15 0,40 - -
Technische gegevens als PDF                    
* Testevaluatie: Minstens 3-voudige veiligheid tegen 5% breukwaarde van de breukbelasting                    

Onze gipsplaatankers in de webshop

Op de desbetreffende productwebsite kun je zien welke voordelen en welke belastingscapaciteit de verschillende speciale Hilti ankers voor gipsplaatwanden hebben.

Naar de gipsplaatankers

Ankers en bevestigingstechnologie

Wilt u meer weten over de verschillende oplossingen die wij bieden op het gebied van ankers en bevestigingstechnologie? Neem dan gewoon een kijkje in onze online shop.

Naar de producten

Veelgestelde vragen - Gipsplaatankers

Zijn gipsplaat- en rigipsplaatankers hetzelfde?

Gipsplaten zijn ook wel bekend onder de algemene merknaam "Rigips". Daar komt ook de aanduiding 'Rigipsanker' vandaan. De beide begrippen gipsplaat- en rigipsanker worden weliswaar synoniem gebruikt, toch zijn er kleine verschillen. Gipsplaatankers of -schroeven zijn algemener en omvatten alle ankers die speciaal ontwikkeld zijn voor vereisten in gipswanden. Dit soort wanden bestaan vaak uit verschillende materialen zoals gipsplaten of andere composietplaten. Rigipsankers daarentegen zijn speciaal geschikt voor de bevestigingsproducten die voor rigipsplaten geoptimaliseerd zijn.

Welke ankers zijn geschikt voor zware belastingen in gipsplaatwanden?

Als het gaat om het bevestigen van zware lasten aan gipswanden, is de keuze van het juiste anker essentieel. Voor omvangrijke lasten worden over het algemeen metalen ankers aanbevolen, omdat ze dankzij hun robuuste structuur een hogere draagkracht hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld de metalen ankers voor holle muren HTB-3 en de metalen hollewandankers HDD, die speciaal voor toepassingen ontwikkeld zijn waarbij hoge trek- en zijdelingse krachten optreden. Deze ankers spreiden zich uit in de opening achter de gipswand en zorgen daarmee voor een stabiele verbinding. Ook de dikte van de beplating speelt een belangrijke rol, aangezien dit de keuze van het ankertype beïnvloedt; hoe meer platen er achter de gipswand vastgeschroefd zijn, des te hoger de draagkracht. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de specifieke technische gegevens, om er zeker van te zijn dat het gekozen anker overeenkomt met de toepassingen van de geplande belasting.

Welke draagkracht kan een gipswand hebben?

Met de juiste planning en installatie bieden gipsplaatwanden een respectabele draaglast, die echter sterk van de constructie en de gebruikte materialen af. Een eenvoudige gipswand die uit een laag gipsplaat bestaat, kan normaal gesproken lichtere lasten dragen. Een wand met met dubbele beplanking kan daarentegen meer gewicht opnemen. Daarnaast zijn ook het soort en aantal schroeven en de gebruikte ankers van belang, aangezien zij de lastenverdeling beïnvloeden. Een omvangrijke berekening van de totale draagkracht moet eveneens rekening houden met de invloeden van zijdelings en trekkrachten. Om maximale zekerheid te garanderen, moeten de specifieke technische gegevens van de gebruikte materialen en bevestigingsmiddelen altijd in overeenstemming zijn met de individuele eisen van het bouwproject.

Overige artikelen

Algemene ankergids

Met onze checklist kun je in slechts een paar stappen het passende anker voor je bevestiging vinden. Het biedt een overzicht van onze bevestigingsoplossingen en ondersteunt je bij het uitkiezen van de veiligste en meest efficiënte bevestigingsmethode; ook voor speciale toepassingen.

Naar de ankergids

Ankers voor bevestiging in beton

Op beton kun je lichte, middelzware en ook zeer zware lasten, zoals stalen steunen, bevestigen. Afhankelijk van de last en omgevingsfactoren kun je daarvoor mechanische of chemische ankers gebruiken. Onze aanbevelingen voor bevestigingsoplossingen in beton vind je in de Ankergids voor beton.

Meer informatie over betonankers

Ankers voor bevestiging in metselwerk

Voor de bevestiging in verschillende soorten metselwerk, zoals kalkzandsteen, holle steen en massieve steen, zijn verschillende ankers nodig. Lichte tot middelzware lasten kunnen daarin met mechanische of chemische oplossingen worden aangebracht. In onze ankergids voor metselwerk ontdek je welke ankers bijvoorbeeld geschikt zijn voor zonneschermen of balustrades!

Meer informatie over ankers in metselwerk