REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Accessoire voor accuslagmoersleutels om het voorspannen van bevestigingsmiddelen te automatiseren in overeenstemming met de goedkeuringen (Nuron-accuplatform)

  • Voor gebruik met: SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
  • Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 0.24 kg
  • Afmetingen (l x b x h): 123 x 74 x 56 mm

Hilti klanten zochten ook naar momentAT moduletorque modulekoppel module of SI-AT.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs

Neem contact met ons op