Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Efficiënte brandbeveiliging voor kabeldoorvoeringen

30-4-2026
Brandbeveiliging
Leestijd: < 5 minuten
Artikelen en rapporten

Bij veel projecten op het gebied van technische gebouwuitrusting, met name op het gebied van elektrotechniek, is structurele brandbeveiliging een voorwaarde voor een goede werking van de inrichting. Onze afdichtingsproducten voor kabels voldoen aan nationale en internationale vereisten, zodat de brandwerende oplossingen jarenlang blijvende bescherming bieden tegen rook en brand. U kunt hiermee alle kabel- en lege buisdoorvoeringen in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden afdichten.

Flexibele brandafdichtingsoplossingen

Vooral in bedrijfs- en serverruimtes moeten kabelafdichtingen vaak steeds opnieuw worden geopend. Onze specialisten hebben daarom een aantal innovatieve brandbeveiligingsoplossingen ontwikkeld die ook bij wijzigingen van bekleding achteraf betrouwbaar hun functionaliteiten behouden.

Onze producten zijn ontworpen voor flexibiliteit in gebruik. Of het nu gaat om een kabelgoot, stijgschacht of elektrische leiding: oplossingen van Hilti voor kabelafdichtingen kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt. Vind nu het juiste product voor uw project.

Flexibel brandwerend CFS-F FX schuim

Flexibel brandwerend CFS-F FX schuim

Eenvoudig te installeren flexibel brandwerend schuim om een brand- en rookbarrière rondom gemengde en kabeldoorvoeringen te maken
Shop
CFS-FS brandwerende flexibele afdichting

CFS-FS brandwerende flexibele afdichting

Stapelbare schuimrubberen zwellende brandwerende strips voor het creëren van brandbarrières in grote openingen met kabels, kabelgoten, brandbare en vuurbestendige leidingen
Shop
Rechthoekige brandwerende kabelkraag CFS-RCC

Rechthoekige brandwerende kabelkraag CFS-RCC

Oplossing voor de renovatie van afgedichte kabels, goten en gemengde doorvoeringen, zonder bestaande oude brandwering te verwijderen
Shop
CFS-CC Brandwerende kabelmanchet

CFS-CC Brandwerende kabelmanchet

Oplossing voor de renovatie van afgedichte kabeldoorvoeringen met 100% opvulling, zonder bestaande oude brandwering te verwijderen
Shop
CFS-SL GA verlengde brandwerende sleeve

CFS-SL GA verlengde brandwerende sleeve

Brandwerende sleeve
Shop
CFS-PL

CFS-PL

Brandwerende plug
Shop

Volledige ondersteuning bij brandbeveiliging

Elk project brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van structurele brandbeveiliging. Door de interactie van product-selector, documentatiemanager en training bieden wij individuele oplossingen en begeleiden wij u in elke fase van het proces. Zo is elke vorm van afdichting van kabels, kabelbundels of kabelbuizen mogelijk.

Brandbeveiliging-selector

Weet u niet zeker welke brandwerende afdichtingsoplossing geschikt is voor u en uw project? Brandbeveiliging-selector helpt u het geschikte product voor uw toepassing te vinden.

Brandbeveiligingsdocumentatie

Snel en eenvoudig: professionele en digitale documentatie in slechts een paar klikken met Fieldwire.

Combi-afdichting van kabel- en buisdoorvoeringen

Om leegloop of materiaalachterstanden op uw bouwplaats te voorkomen, is een vlotte interactie van cruciaal belang. Met combi-afdichtingen kunt u buizen en kabels voor de verwarmings- of elektrische installatie met slechts één afdichting brandveilig afdichten. Hierdoor hoeven wanden of plafonds niet meerdere keren geopend te worden voor de afdichting, wat de kans op fouten vermindert.

Met deze combi-oplossingen sluit u afdichtingen brandveilig en rookdicht af met de meest uiteenlopende bezetting:

Brandwerende stenen

Met onze brandwerende steen CFS-BL kunt u bijvoorbeeld ook grote openingen snel en betrouwbaar afdichten. U kunt deze zonder speciaal gereedschap met een mes of handzaag op maat zagen en als klus door één man laten monteren. Het blijvend elastische, niet-uithardende materiaal is speciaal ontwikkeld zodat de brandwerende blokken meerdere keren kunnen worden gebruikt. Om de bezetting van de afdichting te wijzigen, kunt u de stenen eenvoudig demonteren, terugplaatsen en opnieuw installeren.

Overigens:
met onze brandwerende stenen werkt u zonder vezels en stof. In tegenstelling tot klassieke brandwerende producten, zoals gecoate panelen of speciale mortels, voorkomt u vervuiling van de om.

Coating en platen

Onze brandwerende platen en coating CFS-CT bieden u een breed scala aan mogelijkheden voor het aanbrengen van combi-afdichtingen. Deze zijn onder andere goedgekeurd voor kabels en kabelbundels, kabelgoten, brandbare en niet-brandbare buizen evenals meervoudige en gemengde samenstelling. Vooral bij afdichtingen waarbij de samenstelling niet of zelden hoeft te worden gewijzigd, adviseren wij het gebruik van panelen met een brandwerende coating.

Brandwerende mortel

Brandwerende mortels zijn beproefd als het gaat om het duurzaam afdichten van grote openingen. Gebruik onze brandwerende mortel CFS-M RG om zowel kabels, kabelbundels en kabelgoten als kunststof en metalen buizen rook- en brandveilig in te bedden.

Brandwerend kussen

Vaak moeten doorvoeringen al conform de voorschriften worden afgedicht, hoewel er nog verdere installaties in de opening zijn gepland. Voor dergelijke tijdelijke brandwerende afdichtingen adviseren wij een eenvoudige, herbruikbare oplossing: onze CFS-CU brandwerende kussens. Hiermee sluit u snel en veilig openingen tot 1200 x 1500 mm af. En als u meer kabels, kabelgoten, kokers of buizen in de doorvoering moet installeren, kunnen de kussens net zo gemakkelijk weer worden verwijderd.

Dit is mogelijk ook voor u interessant:

Stof op de bouwplaats

Van gezondheidsrisico's en hoge maar onnodige kosten tot stilleggen van de bouwplaats en boetes - stof op de bouwplaats mag niet worden onderschat. Wij vertellen u alles wat u moet weten over stof.

Exoskelet voor boven het hoofd

Meer comfort op de bouwplaats - dit exoskelet ondersteunt de drager en helpt zo het risico op letsel te verminderen.

Uw partner voor veilige brandbeveiliging

Ook bij andere projecten kunt u profiteren van onze jarenlange expertise en goedkeuringsconforme producten.

Brandbeveiliging in de houtbouw

Of het nu gaat om een houten frame, massief hout of hybride constructie met gewapend beton: wij tonen u de juiste oplossingen voor uw project.