REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Stapelbare schuimrubberen zwellende brandwerende strips voor het creëren van brandbarrières in grote openingen met kabels, kabelgoten, brandbare en vuurbestendige leidingen

  • Opslag- en transporttemperatuur - bereik: -15 - 60 °C
  • Toepassingstemperatuur bereik: -5 - 50 °C
  • Temperatuurweerstandbereik: -15 - 80 °C
ultimate

Selecteer opties

Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs

Neem contact met ons op

Technische gegevens

Opslag- en transporttemperatuur - bereik
-15 - 60 °C
Toepassingstemperatuur bereik
-5 - 50 °C
Temperatuurweerstandbereik
-15 - 80 °C
Brandreactieklasse (EN 13501-1)
E
Productklasse
Ultimate

Documenten

pdf CFS-FS technische handleiding flexibele afdichting (DE), Duits [ 1.3 MB ]

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Snellere installatie - de zwellende schuimstrips zijn gemakkelijk te stapelen en samen te drukken, waardoor u tot vijf keer zoveel openingen per uur kunt afdekken dan met gecoate brandwerende platen of brandmatten
  • Snellere installatie - de zwellende schuimstrips zijn gemakkelijk te stapelen en samen te drukken, waardoor u tot drie keer zoveel openingen per uur kunt bedekken dan met brandwerende blokken
  • Flexibel schuimmateriaal - het zeer samendrukbare schuimmateriaal maakt onderhoud en achteraf aanbrengen gemakkelijker en helpt bij het compenseren van leidingbewegingen tijdens de levensduur van het gebouw
  • Flexibel schuimmateriaal - het zeer samendrukbare schuimmateriaal maakt onderhoud en achteraf aanbrengen eenvoudiger
  • Consistente installaties - de voorgevormde oplossing helpt fouten van de installateur te verminderen voor gelijkmatigere en nauwkeurigere branddoorvoer-afdichtingen

Toepassingen

  • Tijdelijke of permanente brandwerend afdichten in middelgrote tot grote, flexibele of starre wandopeningen
  • Tijdelijk of permanent brandwerend afdichten in middelgrote tot grote wand- en vloeropeningen
  • EI 60-goedgekeurde brandwerende oplossing voor lege openingen, kabels, kabelgoten en brandbare en vuurbestendige pijpen
  • EI 90-goedgekeurde brandwerende oplossing voor lege openingen, kabels, kabelgoten en brandbare en vuurbestendige leidingen
  • Brandbare buizen met een diameter tot 125 mm

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten