Sterke verbindingen. Eenvoudig gerealiseerd.
Wat zijn ingelijmde draadstangen in de houtbouw?
De ingelijmde draadstang is een beproefde oplossing voor hoogbelaste verbindingen in de moderne houtbouw en ingenieurshoutbouw. In combinatie met de Hilti HIT‑RE 500 V4 epoxy‑injectiemortel ontstaan krachtige, vormvaste en duurzaam betrouwbare verbindingen in gelamineerd hout (GLT), CLT, LVL en massief hout – ideaal voor zwaarbelaste aansluitdetails en versterkingen.
Het systeem onderscheidt zich door een hoog draagvermogen, flexibele toepassingsmogelijkheden, een zuivere verwerking en voordelen bij transport en montage. Onze complete systeemoplossing (draadstangen, accessoires, gereedschap en software) helpt je sneller, eenvoudiger en veiliger te plannen en bouwen.

Hoogbelastbare verankering en versterking in houtbouw
Waarom ingelijmde draadstangen?
Houtconstructies moeten voldoen aan steeds hogere eisen, bijvoorbeeld op het gebied van draagvermogen en esthetiek. Vooral bij grote overspanningen en hoge belastingen bieden ingelijmde draadstangen beslissende voordelen:
Hoge lastoverdracht op een klein oppervlak:
Ideaal voor geconcentreerde belastingen in knooppunten of bij slanke doorsneden.Lokale overdracht van zeer hoge krachten, vooral parallel aan de vezelrichting:
In kopshoutverbindingen bereiken ze aanzienlijk hogere draagvermogens dan houtschroeven.Hoge stijfheid van de verbinding:
Geschikt voor het ontwerpen van momentvaste verbindingen, zoals framehoeken of kolomvoeten.Architectonisch hoogwaardige details:
Bij hout‑houtverbindingen vrijwel onzichtbaar; ook esthetisch aantrekkelijke oplossingen bij staal‑hout.Eenvoudige montage & demontage:
Ideaal voor prefabricage, transport en latere demontage indien nodig.Beperkte doorsnedeverzwakking:
Meer dragende houtdoorsnede blijft behouden dan bij mechanische verbindingen.Duurzame, betrouwbare verbinding:
Bestand tegen kruip, zetting en loskomen – ook onder wisselende belasting en klimaatomstandigheden.
Voordelen voor aannemers en projectverantwoordelijken

Kosten
Minder verbindingsmiddelen → lagere materiaalkosten
Kortere montagetijd → lagere arbeidskosten
Minder nabewerking door hoge montagekwaliteit

Efficiëntie
Ideaal voor prefabricage
Snelle transport en eenvoudige montage
Eenvoudige integratie in hybride constructies

Veiligheid
Zeer stijve verbindingen met weinig zetting
Duurzaam betrouwbaar bij wisselende belastingen
ETA 20‑0834 & algemene bouwgoedkeuring Z‑9.1‑902

Hoe kunnen gelijmde draadeinden op de bouwplaats worden gebruikt?
Houtverbindingen
Staal‑houtverbindingen (bijv. momentvaste hoeken, kolomvoeten)
Voordelen: nette prefabricage, snelle montage, goed demonteerbaar.
Hout‑houtverbindingen (bijv. vakwerkknooppunten)
Voordelen: vrijwel onzichtbare verbindingen, slanke en esthetische details.
Beton‑houtverbindingen (bijv. kolomvoeten, brugbouw)
Toepassing: ingestorte wapening of naderhand ingelijmde draadstangen. Opmerking: vermoeiingsbelastingen vallen niet onder de ETA.
Hybride verbindingen (bijv. hout‑staal‑beton, schuine ankers)
Voordelen: grote ontwerpvrijheid, snelle uitvoering.

Welke andere toepassingsmogelijkheden zijn er voor gelijmde draadeinden?
Houtversterkingen
Versterking van houten elementen (bijv. GLT‑liggers, inkepingen, openingen, opleggingen)
Voordelen: hoger draagvermogen, eenvoudiger montage bij grotere inlijmdieptes.
Renovatie van bestaande constructies
Voordelen: lokaal toepasbare oplossingen, korte bouwtijd, minimale hinder.
Hoe werkt het verlijmen van een draadeind?

Direct vullen met afdichtplug
Boren – slechts één boring voor het systeem van draadeind en lijm met gedefinieerde diameter en diepte
Reinigen – met persluchtpistool en verlengslang voor optimale hechting
Injecteren – HIT‑RE 500 V4 gelijkmatig in het boorgat aanbrengen met afdichtplug HIT‑SZ en verlengslang HIT‑VL
Plaatsen – draadeind draaiend inbrengen
Uitharden – afhankelijk van omgevingstemperatuur en toepassing

Bypassmethode
Boren – naast het hoofdboorgat voor het draadeind en de lijm zijn twee kleinere, loodrechte boringen nodig voor het vullen en ontluchten van het hoofdboorgat
Reinigen – met persluchtpistool en verlengslang voor optimale hechting
Plaatsen – draadeind in het boorgat plaatsen en onderdelen samenvoegen
Injecteren – HIT‑RE 500 V4 in de zijvulboring injecteren totdat het uit de ontluchtingsboring komt
Uitharden – afhankelijk van omgevingstemperatuur en toepassing
Geschikte producten

HIT-DS-debondingssegment

HIT-CR centreerring
Nuron

HDE 500-22 accumortelspuit

HAS ankerstang

Slang HIT-VL 11 (1m)
Dit kan je ook interesseren

Hout met hout verbinden
Ontdek waarom je in de professionele houtbouw moet vertrouwen op technisch goedgekeurde verbindingsmiddelen en welke oplossingen Hilti biedt.

Hout op beton bevestigen
Hoe bevestig je hout op beton? Antwoorden op je vragen over hout-betonverbindingen vind je in ons artikel.

Brandveiligheid in houtbouw
Ben je op zoek naar een veilige brandbeveiligingsoplossing voor je houtbouwproject? In ons artikel vind je de juiste informatie.
FAQ
1. Hoe bepaal ik ingeplakte draadstangen voor de brandbelasting?
EN 1995-1-2 stelt geen direct ontwerpmethode beschikbaar voor verlijmde stalen staven in geval van brand, en de ETA van Hilti bevat geen beoordeling voor brandbelasting. De branddimensionering van ingeplakte draadstangen moet daarom projectspecifiek worden uitgevoerd. De berekening kan gebaseerd zijn op ingenieursoordelen, aanwijzingen uit nationale bijlagen of projectspecifieke testen en vereist goedkeuring door de verantwoordelijke constructeur.
2. Kan ik de oplossing van Hilti voor ingeplakte draadstangen gebruiken in aardbevingsgebieden?
Ingeplakte draadstangen kunnen in seismische toepassingen worden gebruikt, mits ze uitsluitend in het elastische bereik worden belast. Een ductiel ontwerp (plastisch vervormingsgebied) is niet voorzien voor ingeplakte draadstangen in aardbevingsgebieden volgens FprEN 1995-1-1.
3. Kan ik de oplossing van Hilti voor ingeplakte draadstangen gebruiken bij vermoeiingsbelasting?
De ETA van Hilti dekt geen verbindingen met vermoeiingsbelasting.Daarom mogen ingeplakte draadstangen niet worden gebruikt voor verbindingen met vermoeiingseisen. Bepaalde constructies – die intuïtief als vermoeiingsgevoelig kunnen worden beschouwd – zijn echter uitgesloten van de vermoeiingscontrole. Deze uitzonderingen zijn in de Eurocode vastgelegd, omdat de vermoeiingsbelasting als verwaarloosbaar wordt beschouwd.
Voorbeelden hiervan zijn voetgangers- en fietsbruggen.
4. Kan ik de oplossing van Hilti voor ingeplakte draadstangen gebruiken in houten bruggen?
Ja, in principe is toepassing mogelijk. Er moet echter met de constructeur worden afgestemd of vermoeiingsbelasting van de verbinding moet worden meegenomen. Indien dit het geval is, mogen ingeplakte draadstangen niet worden gebruikt.
5. Kan ik ingeplakte draadstangen met Ingtools ontwerpen voor CLT of LVL
Nee. Momenteel dekt de Ingtools-ontwerpsoftware voor ingeplakte draadstangen alleen gelamineerd hout (GLT).CLT (kruislaaghout) en LVL (fineerlaaghout) zijn momenteel niet inbegrepen.
6. Kan ik de oplossing van Hilti voor ingeplakte draadstangen gebruiken met hardhout (bijv. “BauBuche”)?
Nee. De ETA van Hilti is niet van toepassing op hardhout. Het toepassingsgebied is beperkt tot naaldhout (zachthout).
7. Kan ik ook betonstaal (wapeningsstaal) verlijmen? Wat zijn de voordelen ten opzichte van draadstangen?
Ja, betonstaal kan ook worden gebruikt, aangezien hiervoor een ETA-goedkeuring beschikbaar is. Er is echter geen technisch voordeel ten opzichte van draadstangen. Let op dat de verbindingloze huls (HIT-DS) niet kan worden gebruikt in combinatie met betonstaal. In bepaalde toepassingen, zoals het versterken van houten elementen, kan betonstaal vanuit ontwerpoogpunt toch de voorkeur hebben.
8. Waarom zou ik ingeplakte draadstangen gebruiken in plaats van houtschroeven?
Ingeplakte draadstangen kunnen met zeer grote inlijmlengtes in het hout worden aangebracht, wat resulteert in een aanzienlijk hogere uittrekweerstand en axiale draagcapaciteit dan bij schroeven. Daarnaast kan de verbinding zo worden uitgevoerd dat deze na montage onzichtbaar is. Hierdoor zijn ingeplakte draadstangen bijzonder geschikt voor hoogbelaste en architectonisch veeleisende houtverbindingen.
9. Moeten draadstangen worden gecentreerd als Hilti geen passende centreerring aanbiedt?
Centrering is altijd noodzakelijk wanneer de boordiameter meer dan 2 mm groter is dan de nominale diameter van de stang. Het huidige assortiment centreerringen dekt de meest voorkomende diameters (M12–M24). Voor andere diameters (M6, M8, M10, M27, M30) is centrering eveneens vereist als het verschil groter is dan 2 mm. In dat geval kunnen centreeroplossingen van derden worden gebruikt.
10. Waarom zijn ingeplakte draadstangen niet opgenomen in de volumecalculator-app?
Toepassingen in houtconstructies vertonen een grotere spreiding in het benodigde injectievolume per boorgat. Deze spreiding wordt veroorzaakt door scheuren, defecten en holtes in het hout, waardoor lijm uit het boorgat kan wegvloeien. Daardoor is een exacte bepaling van het benodigde volume per boorgat niet betrouwbaar mogelijk en kan dit leiden tot kwaliteitsrisico’s tijdens de uitvoering.
11. Hoe kan mijn klant inschatten hoeveel foliecassettes nodig zijn voor een project?
Hoewel Hilti geen exact volume per boorgat opgeeft, kan voor grotere aantallen een richtwaarde worden bepaald, omdat de spreiding statistisch wordt gemiddeld. Hiervoor is een tabel beschikbaar die een indicatie geeft van het aantal cartridges per 100 boorgaten, afhankelijk van de boordiameter en de staafdiameter.