Ga naar de hoofdinhoud
Hilti AppDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Centreerringen voor het correct centreren van draadstangen bij het verlijmen van draadstangen in hout met HIT-RE 500 V4 conform ETA-20/0834

  • Goedkeuringen / Testrapporten: ETA

Hilti klanten zochten ook naar Ingelijmde draadstang, houtlijm, Timber, Chemisch of Verlijming.

Selecteer opties

Materiaalsamenstelling
  • Plastics
Stangdiameter
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Boordiameter
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
Verpakkingseenheid
  • 100 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 62,00