Topprestaties op de gletsjer

Hoe Hilti-technologiën de exploitanten van een van de beste trainingsfaciliteiten voor freestyle skiërs en snowboarders ondersteunen

Prime Park Sessions in het Freestyle Park bij de Stubaier Gletscher

November 2019  I  2 minuten  I  accutechnologie

 

De heuvels van Prime Park Sessions in het Freestyle Park liggen in de zon op de Stubai Gletsjer tegen een stralend blauwe hemel. Op de achtergrond is het panorama van de Tiroolse Alpen te zien. „Een winterse dag op de gletsjer, mooier kan men zich die niet voorstellen!“ 

Geen wonder dus dat internationale topsterren van de freeski- en snowboardscene zich verdringen bij de exclusieve skischans, ook wel kicker genoemd, de Prime Line. „Er zijn rond de 70 atleten met hun coaches op een dag als vandaag aanwezig“, zegt Daniel Schiessl, die samen met Tobias Reindl in 2013 de Prime Park Sessions op de Stubai gletsjer heeft gelanceerd.

Ondertussen richt Tobias zich op de gebeurtenissen op de kickers: een snowboarder is gevallen. Over de radio moet worden bekeken of hij hulp nodig heeft. Samen hebben ze met Prime Park Sessions, niets minder dan Europa's eerste professionele trainingsfaciliteit voor professionele freestyle skiërs en snowboarders gecreëerd. Hun kickers zijn geïnspireerd op de faciliteiten van grote internationale wedstrijden. De kickers van de Prime Line bieden de Who's Who van de freestyle-scene het ideale trainingsplatform voordat de intensieve competitieperiode begint.

Hard werken op 3100 meter hoog - niet alleen voor atleten

Menselijke boorgaten voor veiligheidshekken
We moeten elke dag de hekken opnieuw erin zetten

Met de gevallen snowboarder gaat het inmiddels goed en de volgende atleten wachten al weer op hun startsein. Tobias geeft een akkoord voor de volgende sprong. Achter hem, tussen de boarden, ski's en rugzakken, ligt een Hilti accuboorhamer in de sneeuw.

„We hebben hem constant nodig. We nemen hem mee zodat we hem altijd bij de hand hebben“ legt hij uit. Daniel wijst op de omheining die de freestyle skiërs naar de afsprong van de Prime Line sluist. „We moeten elke dag de hekken opnieuw erin zetten.“

In feite worden de bevestigingen van het hekwerk niet alleen door de dicht op elkaar staande atleten, maar ook door de temperatuurschommelingen op de gletsjer belast. Op zonnige dagen stijgt de temperatuur hier boven het vriespunt waardoor de ondergrond waarin de hekken staan smelt. 's Nachts bevriezen de gaten opnieuw en komt het hek losser te staan. Als de grond vervolgens weer bevroren is, moeten de ongeveer 50 gaten voor de omheining opnieuw worden geboord.

Het voorboren van gaten in sprongen voor het aanbrengen van bordjes
1 / 3
Licht en flexibel

Het spreekt voor zich dat een combihamer hier op de gletsjer mobiel moet zijn. „Dit jaar hebben we hier voor het eerst een stroomaansluiting bij de afsprong“, legt Daniel uit met een knipoog, maar natuurlijk is accutechnologie onmisbaar. Mobiliteit betekent echter ook dat het apparaat compact genoeg moet zijn zodat je ermee in je rugzak snel bij een kicker kunt komen en dat je op de accu kunt vertrouwen. Want extra accu's in de rugzak maken het werk niet gemakkelijker.

Bevestiging van een bordje aan een skisprong
2 / 3
Bevestiging van borden

De borden en banners, die met klemmen rechtstreeks aan de kickers worden vastgemaakt, vallen telkens opnieuw naar beneden. Dit kan gebeuren bij sterke wind of door verandering van de grondomstandigheden tussen sneeuw en ijs en moeten opnieuw worden vastgezet. Bij sterke wind bestaat namelijk het risico dat losse reclameborden rondvliegen. Dit is niet alleen gevaarlijk voor de aanwezigen, maar zorgt het ook voor een lange zoektocht in de sneeuw.

Boorhamer vastgebonden aan de achterzijde
3 / 3
Hilti kwaliteit

Er is dus elke dag veel te doen voor de boren. En er mag geen uitval zijn. „Niets is erger dat als ik op de kicker sta, dat mijn boormachine niet werkt“, zegt Daniel. Je rijdt niet weer even opnieuw naar de afsprong of, nog erger, naar de vallei om een ​​vervangend apparaat te halen.

Ik heb hier een machine staan en die moet werken

Moeilijke omstandigheden voor de accu's

Natuurlijk is de situatie voor apparaten die op accu's werken op de gletsjer allesbehalve ideaal. Hoge luchtvochtigheid, ijs, sneeuw en harde wind maken het vooral accu-apparaten bijzonder moeilijk. Maar bovenal zijn de extreem lage temperaturen kritisch: veel lithium-ion-accu's worden slechter opgeladen en ontladen bij lage temperaturen, terwijl de elektrolyt in de accu stroperig wordt. De ionen kunnen kunnen alleen nog langzaam tussen de polen bewegen. De prestatie van de apparaten neemt af. Hilti-accu's hebben een „low temperature-module“ die helpt om de prestaties van de accu's te stabiliseren, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt. Een duidelijk voordeel op de Stubai Gletsjer, waar de temperaturen tijdens de vier weken training dit jaar daalden tot -17 graden.

Sneeuw- en puinboren

Met een krachtige combihamer en een betrouwbare accu komt men al een behoorlijk eind. Maar ook het plug-in gereedschap heeft een belangrijke rol in hoe comfortabel en snel een gat kan worden geboord. Logischerwijs, dat op de gletsjer een speciale boor wordt gebruikt.

Met een verchroomde en daardoor roestvrije punt, die voor ijs en puin is geoptimaliseerd, alsmede een brede spiraal voor goed transport, is de Hilti sneeuw- en puinboor speciaal ontwikkeld voor het plaatsen van de slalomstokken in de skisport.

 

Accu-combihamer TE 30-A36

Inmiddels is het middag en de drukte op de afsprong van de Prime Line is een stuk minder geworden. De kickers moeten nu na de drukke ochtend worden gerepareerd en gecontroleerd. freestyle skiërs en snowboarders trekken zich terug in de „Hospitality Area“, waar een buffet voor de hongerige gasten klaar staat.

In de container, waarin de atleten zich bij slecht weer kunnen terugtrekken, staat een rode Hilti-koffer. Hij is leeg: de combihamer is in gebruik.

 

Credits: Prime Park Sessions, Hologram Media

Dit vindt u misschien ook interessant

Bouwvakker boort in beton

Krachtig, flexibel & snoerloos

Het is tijd om de stekker eruit te trekken met de SDS-Max boorhamer TE 60-A36.

Lees verder
Set van apparaten voor het geval dat

Make It Fit

Met de Make It Fit configurator stelt u zelf u eigen combinatie kit samen. U kiest de machines die u nodig heeft en combineert deze machines met accu's, opladers en andere accessoires.

Lees verder
ON!Track Actieve Tracking T380-tag en -vlootkoffer voor actieve tracering op het spoor

Het succesduo voor meer productiviteit

Oktober 2019  I  4 minuten  I  diensten, competentie, interview

Alleen al goed, samen nog beter: velen vertrouwen in het machinebeheer reeds op de combinatie van het bedrijfsmiddelenbeheer ON!Track en het machineparkbeheer. Welke problemen daarmee worden opgelost, berichten klanten in een interview.

Lees verder
PC-tablet met BIM-software

Virtuele werelden nagenoeg grijpbaar

September 2019  I  2 minuten  I  BIM, competentie

Hilti opent het BIM Experience Center in Rotterdam.

Lees verder
Onderzoekslaboratorium voor brandbeveiliging met persoon in beschermend pak

Brandveiligheid made in Germany

September 2019  I  3 minuten  I  brandbeveiliging, competentie

Zo werken ontwikkeling en productie bij Hilti samen. 

Lees verder