DD-B SP-H Droge diamantboor (mm)

Premium droge diamantboor, specifiek voor snel droog diamantboren in beton met zachte slagen met machines uit de hogere vermogensklasse (≥2,5 kW)
- Basismaterialen: Beton
- Boormodus: Op boorkolom
- Nat of droog werken: Droog
premium
Hilti klanten zochten ook naar Droogboor, Droog boor, Diamantboor, Diamantboren of Betonboor.
Selecteer opties
Diameter
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 250 mm
- 300 mm
Werklengte
- 320 mm
Opname
- BS-F
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 122,00
