BX 3-BTG (02) bevestigingsgereedschap op accu
Accu schiethamer BX 3-BTG A22 kof #2194592



22V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
- Afmetingen (l x b x h): 480 x 134 x 255 mm
- Gewicht gereedschapshuis: 3.428 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Draadbout
Hilti klanten zochten ook naar Schiethamer, Accu schiethamer, Plunjerschiethamer, Accu tacker of Tacker.
Selecteer opties
Hilti Connect
- Ja
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 1 838,60
EUR 1 838,60
/
1 Stuk
Technische gegevens
Afmetingen (l x b x h)
480 x 134 x 255 mm
Gewicht gereedschapshuis
3.428 kg
Bevestigingsmiddelopname
Draadbout
Boutlengtebereik
21 - 21 mm
Bluetooth
Nee
Nominale spanning
21,6 V
Documenten
pdf [PDS_T_002_BX] BX 3 Battery-actuated tool - Data Sheet 05/2025, Engels [ 1.3 MB ]
pdf Technische handleiding geschoten montage, Engels [ 6 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Gebouwd op de tweede generatie van de ontbrandingsvrije, rechtstreekse bevestigingstechnologie van Hilti: voor betrouwbaardere bevestigingen van hoge kwaliteit van X-BT-draadbouten op staal
- Werkt zonder ontbranding, geen kruitpatronen die moeten worden bewaard of weggegooid
- Plaatst tot 800/500/400 bevestigingen met een enkele acculading (afhankelijk van B22 accumodel - 5,2, 3,0 of 2,6 Ah)
- Snel – ideaal voor directe bevestiging op gecoat of behandeld staal
- Geschikt voor gebruik op hoogwaardig gecoat staal van 8 mm (5/16") of dikker
Toepassingen
- Bevestiging van looproosters op staalconstructies met X-FCM-M- of X-FCM-R-looproostershotels en X-FCS-looproosterelementen
- Bevestiging van kabelgoten, kabelladders, leidingkanalen, schoren, lichte onderdelen van elektrische installaties en nog veel meer
- Bevestiging op brandwerend gecoate constructie
- Bevestiging van traanplaten met X-FCP-R traanplaat bevestigers
Gerelateerde producten
Bevestigingsgeleider voor het bevestigen van X-BT schroefdraadbouten met de BX 3-BT en BX 3-BTG accu-aangedreven gereedschappen
Bevestigingsgeleider voor het bevestigen van X-BT schroefdraadbouten met de BX 3-BT en BX 3-BTG accu-aangedreven gereedschappen
Bevestigingsgeleider voor het bevestigen van X-BT schroefdraadbouten met de BX 3-BT en BX 3-BTG accu-aangedreven gereedschappen
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.