- Home
- TE 6-A36
De nieuwe Hilti TE 6-A36 accu-boorhamer

UITSTEKENDE PRESTATIE, LICHT GEWICHT
Om bij seriematig gebruik gedurende langere perioden productief te kunnen werken heeft u een machine nodig die niet alleen zeer goed presteert maar ook zeer mobiel is. Onze nieuwe licht gewicht boorhamer TE 6-A36 op accu heeft een 30% hogere boorsnelheid in vergelijking tot zijn voorganger - de beste prestatie in zijn klasse.
De TE 6-A36 is veelzijdig inzetbaar door:
- Zijn beitelfunctie
- LED-licht
- Optionele stofafzuiging (TNO gecertificeerd), snelspanboorkop en haakse boorkop
Dit maakt de TE 6-A36 tot de kampioen onder de boorhamers.
Probeer de TE 6-A36 zelf!

Nu online bestellen
-
HILTI COUNTER 36 Volt accu-boorhamer -
HILTI COUNTER TE-CX Hamerboor
UW BOORHAMER VOOR ALLE TOEPASSINGEN
Samen met de Hilti TE-CX-boren biedt de TE 6-A36 u precies die prestatie die u nodig heeft - zelfs in hard beton of wanneer u op wapening stuit. Dankzij de borstelloze motor en de intelligente electronica houdt de TE 6-A36 voortdurend een constante boorsnelheid.
In één oogopslag:
- Krachtige prestatie, borstelloze motor
- Nieuw, verbeterd slagmechanisme
- Beitelfunctie
- AVR voor actieve vibratiereductie
- LED-weergave
- Optionele stofafzuiging en andere passende accessoires
U EIST DE BESTE KWALITEIT - WIJ BIEDEN DIE
De TE 6-A36 is het juiste apparaat voor u - of u nu op zoek bent naar een bijzonder krachtige machine, een betrouwbaar apparaat voor dagelijkse zware klussen, of naar een grotere productiviteit en efficiëntie.
Werken met de accu boorhamer is plezierig - dankzij het lichte gewicht, zonodig de hele dag. Wij weten wat het betekent om met boorhamers te werken en hebben ons tot doel gesteld om uw arbeidsveiligheid te garanderen. Daarom beschermt de TE 6-A36 uw armen en gewrichten met een AVR-systeem, dat vibraties actief reduceert. Met een optioneel stofzuigsysteem heeft u zo min mogelijk contact met boorstof.

Het doel van onze ingenieurs bij de optimalisering van de prestatie en de levensduur ligt bij de motor en de electronica - die delen van het apparaat die bij het dagelijkse gebruik aan de grootste belasting blootgesteld worden. Daardoor kunt u ten allen tijde volkomen op uw machine vertrouwen.

TE-CX hamerboren met 4 hardmetalen snijvlakken, voor snel boren en effectieve stofafzuiging. De hardmetalen kop biedt een lange levensduur en een optimale prestatie.
Kies de passende accu

Kiest u voor kracht & lichtheid?
Dan is de 36 V 2.6 Ah accu de juiste voor u.

Kiest u voor kracht & hoge capaciteit?
Dan is de 36 V 5.2 Ah accu de juiste voor u.
Unieke dienstverlening
Hilti apparatuurservice | Hilti Fleet Management |
---|---|
We repareren de machine in 3 dagen - zo niet, dan is de reparatie kostenloos. U heeft sowieso 2 jaar geen kosten aan machines, accu's of aan onderdelen die slijtage kunnen vertonen. |
Wij verhogen uw productiviteit door onze dienstverlening. Binnen de gebruiksperiode zorgen wij voor reparaties, accu-omruil en nog veel meer. |