Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Opzetstuk voor schroeven op strip met automatisch doorladen van schroeven van 25-51 mm lang, ontworpen voor interieurafwerking

  • Lengte: 193 mm
  • Magazijncapaciteit: 40
  • Minimale schroeflengte: 25 mm

Hilti klanten zochten ook naar Schroefmagazijn, Magazijn, Schroevenmagazijn, Schroeven op strip magazijn of Magazijn schroeven.

Selecteer opties

Minimale schroeflengte
  • 25 mm
Inschroefdiepte
  • Verstelbaar
Basismaterialen
  • Metaal, Hout
Magazijncapaciteit
  • 40
Maximale schroeflengte
  • 51 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 142,37
EUR 142,37
/
1 Stuk