EEN TEAM VAN SPECIALISTEN
Metaal is overal aanwezig op de bouwplaats: bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden, de installatie van wapeningsstaven en pijpleidingen
Een specialist voor het grove werk
Zagen en snijden van metaal tijdens sloopwerkzaamheden vereist een robuuste en lichtgewicht machine voor grove, snelle zaagsneden.
Het gaat tenslotte om het snel demonteren van oude leidingen, kabels, ophangingen en andere metalen voorwerpen. Omdat deze werkzaamheden het meest worden gedaan in oude gebouwen, waar makkelijk brandbare isolatiematerialen zijn geïnstalleerd, moet u hier extra letten op brandveiligheid en vliegende vonken vermijden. Met de flexibele Hilti-reciprozaag SR 4-22 en SR 6-A22 gaat u voor veiligheid. In vergelijking met andere reciprozagen kan onze grove zaagspecialist ongeveer twee keer zoveel sneden per acculading aan als andere reciprozagen in dezelfde klasse.
Bovendien kunt u dankzij AVR trillingsreductie voorzichtig en comfortabel werken, zelfs bij zware sloopwerkzaamheden. Ook als het soms krap wordt, blijft u op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals in de wand, aan het plafond of dichtbij de grond, de controle behouden. En juist omdat het bij sloopwerkzaamheden weleens harder aan toegaat, is de compacte reciprozaag beschermd met een met glasvezel versterkte machine- en accubehuizing.
Het perfecte gereedschap voor de reciprozaag:
De duurzame en krachtige zaagbladen (zoals bijvoorbeeld de UDX-zagen) kunt u gemakkelijk in alle soorten metaal en hout zagen. Zelfs in gietijzer. Lees hier meer over de zaagbladen.
De alleskunner en probleemoplosser
De afzonderlijk inzetbare haakse slijper behoort volgens een enquête tot de meest populaire machines op de bouwplaats.
Snijden, slijpen, borstelen – met zijn hoge snelheid en elastische schijven is deze machine een echte allrounder onder onze metaalsnijspecialisten. Waar lawaai en rondvliegende vonken geen rol spelen, is de Hilti accu-haakse slijper AG 125-A22 met borstelloze motor uw trouwe metgezel voor dagelijkse snij- en slijpwerkzaamheden op de bouwplaats. Dankzij de ergonomie kunt u metaal in bijna elke positie snijden of bewerken. Vanwege de hoge snelheden kunnen haakse slijpers weglopen wanneer ze op het te verwerken materiaal worden geplaatst. Besteed daarom bijzondere aandacht bij lastige werkzaamheden aan een krachtige grip, zelfs als u de schijfrem van onze krachtige allrounder vastzet.
Het perfecte gereedschap voor de haakse slijper:
Met de krachtige SPX doorslijpschijven bent u ideaal uitgerust voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Mede dankzij de levensduur van deze schijven zijn ze geschikt voor vele toepassingen. Maak kennis met de SPX doorslijpschijven.
De specialist voor stille zaagsneden in roestvrij staal
Vol trots presenteren wij u onze nieuwe Hilti accu-lintzaagmachine SB 4-A22.
We hebben naar u geluisterd en een flexibele, handige draadloze lintzaagmachine op 22 volt ontwikkeld voor krachtige en geluidsarme zaagsneden in verschillende materialen. Vergeet uw oude rollensnijder voor de installatie van leidingen op het gebied van verwarming en airconditioning. Snijd met onze compacte, lichtgewicht lintzaag verwarmingsbuizen en drinkwaterleidingen in een mum van tijd. Door het compacte ontwerp kunt u op plaatsen en in posities zagen die u normaal nooit zou hebben bereikt met een semi-stationaire lintzaag. Of het nu gaat om draadstangen aan het plafond voor ophangingen of metalen profielen op de bankschroef voor de bevestiging aan de voorwand. Met het snel koud zagen met de universeel inzetbare bi-metaalmessen verhoogt u uw productiviteit. En om te voorkomen dat er geen zaagsnede fout gaat, verlicht een geïntegreerd LED-lampje de schaduwvrije zaagsnedelijn. Een echte evolutie.
“Ik kende een dergelijke handlintzaagmachine nog niet, maar nu wil ik hem eigenlijk niet meer weggeven. Het is de eenvoudigste en snelste manier om roestvrijstalen buizen te zagen zonder veel nabewerking. Een echte “must have” voor elke installateur.” Matthias Offenbach, München
De specialist voor nauwkeurig koud zagen
Overal waar betrouwbaarheid en precisie vereist zijn, komt onze Hilti draadloze cirkelzaag SCM 22-A om de hoek kijken.
Het is ideaal voor de pre-assemblage of serietoepassingen op de bouwplaats. Met slechts één acculading kunt u bijvoorbeeld meer dan 100 sneden van onze MQ-montagerail maken. Maar ook het snijden van metalen gaas of golfplaten neemt onze effectieve, mobiele cirkelzaag zonder problemen over. Met een gewicht van minder dan 4 kg kan de SCM 22-A in een keer langer zaagwerk aan. De compatibele geleiderail en de ingebouwde LED-lamp zorgt voor een perfecte verlichting van de zaagsnedelijn en ondersteunt u bij het nauwkeurige koud zagen. Om ervoor te zorgen dat uw bouwplaats zo vrij mogelijk blijft van spaanders, is onze draadloze cirkelzaag uitgerust met een metaalspaanopvang.
Het perfecte gereedschap voor de accucirkelzaag:
In combinatie met de SCB M X-Cut cirkelzaagbladen kunt u snel rechte sneden in staal en roestvrij staal maken. Maak kennis met de X-Cut cirkelzaagbladen.
Denk eraan
- Bij het snijden van metaal is de juiste machine van belang, maar het is ook van belang om de juiste snijsnelheid en toevoer te hebben die is afgestemd op het zaagblad.
- Houd uw machine van Hilti altijd stevig vast. Voer lichte druk uit, maar laat voornamelijk de machine voor u werken. Hierdoor wordt de slijtage van het materiaal geminimaliseerd en de veiligheid tijdens het werken verhoogd.
- Vergeet nooit uw beschermende kleding, zoals een veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen bij het zagen.
Dit vindt u misschien ook interessant
De schuurprofessionals
Januari 2020 I 3 minuten I staal- en metaalbouw
Afhankelijk van de toepassing stelt het schuren van metaal verschillende eisen aan de gebruiker. Ontdek hier hoe u elke toepassing voor het schuren van metaal kunt uitvoeren met Hilti machines.
Lees verderDe bouwplaats is tegenwoordig draadloos
Januari 2020 I 3 minuten I accutechnologie
Zijn hoge prestaties het belangrijkste als het gaat om accu’s? Nee: Afhankelijk van de toepassing kunnen andere criteria doorslaggevend zijn. Maak kennis met onze 3 accu-platforms die uw machines van precies het juiste vermogen voorzien.
Lees verder7 feiten over accu's die u nog niet wist
Januari 2020 I 6 minuten I accutechnologie
Zwavel, kalk en spinnenbloed - zijn dit de accu’s van de toekomst? Hoe klein is precies de kleinste accu ter wereld en hoe groot is de grootste? Hier zijn 7 feiten over accu’s die u nog niet wist.
Lees verderHet succesduo voor meer productiviteit
Oktober 2019 I 4 minuten I diensten, competentie, interview
Alleen al goed, samen nog beter: velen vertrouwen in het machinebeheer reeds op de combinatie van het bedrijfsmiddelenbeheer ON!Track en het machineparkbeheer. Welke problemen daarmee worden opgelost, berichten klanten in een interview.
Lees verderPersoonlijk advies in plaats van kopen op het internet
Januari 2020 I 5 minuten I Hilti Stores
Waarom zou je naar de Hilti Store gaan als alles beschikbaar is op het internet? Het is heel eenvoudig: hier ligt de focus op persoonlijk advies en praktijkervaring. Lees hier hoe klanten en medewerkers hun Hilti Store ervaren.
Lees verderAndere interessante artikelen