Met Hilti combihamers boort en beitelt u productief en veilig
Bij Hilti vormt gezondheid en veiligheid op het werk een centraal onderdeel van het ontwikkelingswerk van onze ingenieurs. Een veilige en zo min mogelijke stressvolle bediening van onze combihamers is net zo belangrijk als hun hoge en doorlopende efficiëntie. Onze nieuwste generatie combihamers bieden u daarom: effectieve bescherming tegen terugslag van machines, eenvoudige, ergonomische bediening en een aanzienlijke vermindering van fysieke belasting door trillingen.
Tegen het verlies van controle als gevolg van terugslag van machines hebben onze ingenieurs de gepatenteerde Hilti Active Torque Control (ATC)-technologie ontwikkeld. Als de boor plotseling vast komt te zitten in het beton, ontkoppelt de elektronische noodstop betrouwbaar het vliegwiel van de motor in minder dan een honderdste van een seconde. In de hamerboor hebben we hiervoor een zeer precieze sensortechnologie geïntegreerd, zoals deze bijvoorbeeld ook in de airbags van auto’s wordt gebruikt.
Belasting op handen en armen veroorzaakt door machinevibraties worden verminderd door de AVR trillingsreductie. De technologie ontwikkeld door Hilti-ingenieurs vermindert de trillingsbelasting van onze roterende hamers met twee derde in vergelijking met conventionele machines. Het leidt dus tot een toename van de arbeidsveiligheid en kan lichamelijke problemen door hand-armvibratiesyndroom voorkomen.
Ook gevaren en belastingen als gevolg van lawaai en stof worden door de machines en het toebehoren dat optimaal is afgestemd, efficiënt en betrouwbaar geminimaliseerd. Met Hilti-systeemoplossingen voor stofafzuiging kunt u bijvoorbeeld vrijwel stofvrij boren.