ProKit
Small parts organizer PKO 8-H
productnummer: 2441701 #2441701




Halfbrede organizer met 5 vakken is slagvast, heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem voor éénhandsbediening (ProKit modulair opbergsysteem)
- Grootte: M
- Afmetingen (l x b x h): 382 x 256 x 156 mm
- Binnenafmetingen: 310 x 212 x 116 mm
Bouw je eigen ProKit-opslagsysteem
Ontdek eindeloze mogelijkheden met onze ProKit modulaire opbergoplossingen.
Bouw je eigenSelecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs
Neem contact met ons op
Technische gegevens
Grootte
M
Afmetingen (l x b x h)
382 x 256 x 156 mm
Binnenafmetingen
310 x 212 x 116 mm
Afsluitbare
Ja
Prokit-compatibel
Ja
Categorie
ProKit-organizers
Gewicht
1.89 kg
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Alles-in-één modulaire opbergoplossing – met een draagvermogen van 12 kg en een opslagcapaciteit van 5 vakken helpt de ProKit-organizer met halve breedte u al uw kleine onderdelen en accessoires voor uw toepassingen te organiseren, zodat u tijd bespaart op de bouwplaats
- Gemakkelijk met één hand te hanteren - het deksel met automatische vergrendeling sluit de inhoud af om onverwacht openklappen te voorkomen. En dankzij onze unieke verbindingsinterface kunt u ProKit-organizers snel met één hand op- en ook weer afstapelen.
- Slim in de gaten houden en beheren. Zorg dat u altijd weet er in uw organizer zit met ON!Track-asset-tags en voeg ProKit toe aan de rest van uw gereedschapspark binnen het Hilti Fleet Management.
- Duurzaam en robuust – gebouwd met slagvaste polymeren en IP65 stof- en waterweerstand om de zwaarste werkomstandigheden te weerstaan
- Onderdeel van het ProKit modulaire opbergsysteem - berg op, stapel en zorg dat u weet waar al uw bouwgereedschap en accessoires zijn met ons modulaire koffersysteem, zodat u georganiseerd en voorbereid bent voor de werkdag.
Toepassingen
- Organiseren en vervoeren van uw accessoires en verbruiksartikelen op de bouwplaats
- In elkaar klikkende verbindingen tussen andere ProKit-compatibele gereedschapskisten en organizers
- Verbindingen met ProKit-trolleys en muurplaten
Gerelateerde producten
ProKit

ProKit Trolley met robuuste 10,5" | 27cm wielen en aansluitpunten voor het stapelen of ophangen van tot 113 kg ProKit-opslag (ProKit Modular Storage System)
ProKit

ProKit dolly met 4 wielen met aansluitpunten voor het stapelen van maximaal 113 kg (250 lb) aan ProKit-opbergsystemen (ProKit modulair opbergsysteem)
ProKit

Grote, halfbrede gereedschapskist met een capaciteit van 18 l (4,5 gal) is slagvast, heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem voor éénhandsbediening (ProKit modulair opbergsysteem)
ProKit

14,5 inch/37 cm gereedschapstas met 37 vakken om uw gereedschap en accessoires snel te ordenen en toegankelijk te maken (ProKit Modular Storage System)