ProKit
Dolly PKR 4
productnummer: 2442600 #2442600




ProKit dolly met 4 wielen met aansluitpunten voor het stapelen van maximaal 113 kg (250 lb) aan ProKit-opbergsystemen (ProKit modulair opbergsysteem)
- Afmetingen (l x b x h): 485 x 600 x 213 mm
- Categorie: ProKit-trolleys
- Gewicht: 4.43 kg
Bouw je eigen ProKit-opslagsysteem
Ontdek eindeloze mogelijkheden met onze ProKit modulaire opbergoplossingen.
Bouw je eigenSelecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 89,99
EUR 89,99
/
1 Stuk
Technische gegevens
Afmetingen (l x b x h)
485 x 600 x 213 mm
Categorie
ProKit-trolleys
Gewicht
4.43 kg
Documenten
pdf Gebruikshandleiding PKR 4 and PKD, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Maleis, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sardijns, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thai, Turks, Oekraïens, Vietnamees, Chinees, Servisch [ 3.1 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Alles-in-één vervoer en opslag – met een draagvermogen van 113 kg (250 lb) helpt de ProKit dolly u bij het vervoeren van al uw ProKit gereedschapskisten, organizers en opbergbakken voor uw dagelijkse werkzaamheden, zodat u tijd bespaart
- Slim in de gaten houden en beheren. Zorg dat u altijd weet er in uw dolly met 4 willen zit met ON!Track-asset-tags en voeg ProKit toe aan de rest van uw gereedschapspark binnen het Hilti Fleet Management.
- Zeer mobiel – ontworpen voor gebruik binnenshuis: de dolly met 4 wielen is ideaal voor snelle verplaatsing tussen werkplekken in magazijnen, productiefaciliteiten, enz.
- Onderdeel van het ProKit modulaire opbergsysteem - berg op, stapel en zorg dat u weet waar al uw bouwgereedschap en accessoires zijn met ons modulaire koffersysteem, zodat u georganiseerd en voorbereid bent voor de werkdag.
Toepassingen
- Het vervoeren van uw Hilti-gereedschap, accessoires en verbruiksgoederen in magazijnen, productielocaties, enz.
- Aansluitbaar op alle ProKit-compatibele gereedschapskoffers en organizers
Gerelateerde producten
ProKit

Grote gereedschapskist met een capaciteit van 61 liter, is versterkt heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem om te hanteren met één hand (ProKit Modular Storage System)
ProKit

Organizer met 11 opbergbakken, schokbestendig, IP65-classificatie en vergrendelingssysteem voor eenhandsbediening (ProKit Modular Storage System)
Halfbrede organizer met 5 vakken is slagvast, heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem voor éénhandsbediening (ProKit modulair opbergsysteem)
ProKit

Grote gereedschapskist met een capaciteit van 35 l (9 gal), is slagvast heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem voor éénhandsbediening (ProKit Modular Storage System)