Nuron
RT 6-22 Popnageltang op accu
Popnageltang RT 6-22 doos productnummer: 2250111 #2250111




Popnageltang op accu voor een snelle, moeiteloze montage met stalen, aluminium of RVS popnagels (Nuron accuplatform)
- Klinknagelmateriaal: Aluminium, Staal, Roestvrij staal
- Neusstukken groottes: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Hilti klanten zochten ook naar Popnageltang op accu in doos, Poptang, Blindklinktang, Klinktang of Popnagelmachine.
Pas je kit aan


Machine met kartonnen doos
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 810,56
Technische gegevens
Klinknagelmateriaal
Aluminium, Staal, Roestvrij staal
Neusstukken groottes
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Documenten
pdf Gebruikshandleiding RT 6-22 POS1, Bulgaars, Tsjechisch, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Servisch [ 2.6 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Ultieme veelzijdigheid: 25 mm slaglengte en 4 verschillende neusstukken, zodat u de meest gangbare stalen, aluminium en roestvaststalen popnagels kunt bevestigen met dezelfde popnageltang op accu
- Verbeterde ergonomie: de voorgevormde greep en de perfecte balans van het gereedschap helpen u om overbelasting van de hand te voorkomen wanneer u de hele dag popnagels plaatst
- Popnagels plaatsen in elke positie: bevat nu een zelfklemmend neusstuk om te voorkomen dat popnagels eruit vallen bij neerwaarts werken en een optionele lange neus is beschikbaar om toegang te krijgen tot krappe ruimtes wanneer dat nodig is
- Verbeterde duurzaamheid en praktische bruikbaarheid: bekken opnieuw ontworpen om beter bestand te zijn tegen intensief gebruik en een geïntegreerde neusstukhouder is toegevoegd aan het gereedschap voor meer gebruiksgemak
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze gereedschappen zonder in te boeten aan vermogen, dankzij duurzame accu's en een assortiment aan services om u productief te houden, vandaag en morgen
Toepassingen
- Montage van geventileerde gevels: popnagels plaatsen voor de montage van gevelelementen op aluminium achterconstructie
- Bevestigen van dak- en gevelbekleding
- Metaalbewerking, zoals dakgoten, leuningen, hekken en schoorstenen
- Montage van liftschotten, ID platen, raamkozijnen en elektriciteitskasten
- Bevestigen van HVAC-installaties met popnagels
Gerelateerde producten
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met de optimale balans tussen gewicht, vermogen en looptijd voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Nuron

22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
Nuron

Compacte en lichte 22V Li-ion accu voor lichte klussen met behulp van Nuron elektrisch gereedschap
Nuron

Duurzame 22V Li-ion accu met langere looptijd en hoger vermogen voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.