REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen
Nuron

SBT 6-22 boor- en schroefmachine op accu

Accu boor- en schroefmachine SBT 6-22 do productnummer: 2363097

Staalboor- en schroefgereedschap voor het voorboren van nauwkeurige gaten en het installeren van S-BT inschroefbouten (Nuron-accuplatform)

  • RPM: 2000 rpm
  • Max. koppel: 85 Nm
  • Type gereedschapsopname: Gereedschapsopname zonder sleutel

Hilti klanten zochten ook naar S-BT, Schroefmachine, Boormachine, Accutol of Accu boormachine.

Pas je kit aan

Losse machine
Machine met kartonnen doos Inclusief: 1x Inspection card S-IC BT
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 456,00