Kit- en mortelspuiten
Chemische ankers gemakkelijk en betrouwbaar monteren


Nauwkeurig en efficiënt werken

Compatibel gebruik in Fleet Management

Verminderen van afval
Modern. Duurzaam. Winstgevend.
Nadat het boorgat correct is gereinigd, is de juiste dosering van de injectiemortel cruciaal bij achteraf aan te brengen wapeningsverbindingen of chemische ankers. Kleine verschillen bepalen voldoende houdwaarden of materiaalverspilling. De accumortelspuit HDE 500-22 is niet alleen snel en ergonomisch, maar ook zeer nauwkeurig. De operator stelt de benodigde milliliters in op de draaiknop en bespaart daarmee tijd en geld.
Tot 30% besparing van mortel met de accumortelspuit HDE 500-22
De berekende belastingwaarden worden bereikt door middel van een nauwkeurige en constante dosering van de mortelhoeveelheid, terwijl er tegelijkertijd geen mortel wordt verspild. Praktijkervaring leert dat zelfs ervaren gebruikers tot 30% mortel kunnen besparen met de HDE 500-22. De HDE 500-22 betaalt zichzelf al terug in het Hilti-machineparkbeheer met een gemiddeld verbruik van slechts twee HIT-patronen per maand - en is 100% compatibel met alle Nuron 22V-accumachines.
Bij Hilti gebruikt u alle chemische mortels met dezelfde mortelspuit, ongeacht of u op uw bouwplaats een langzaam uithardende epoxymortel of snel uithardende universele of premium mortel gebruikt. Hierdoor behoort stilstand tot het verleden als de verkeerde mortelspuit op de bouwplaats wordt gebruikt.

Constante, snelle, moderne en ergonomische manier van werken is inbegrepen
Gegevens in ml garanderen een eenvoudige bediening en exacte indicatie van hoeveelheden. Deze haalt u uit de montagehandleiding of via de Volume Calculator-app
Dankzij het automatische stoppen met uitpersen wanneer de vereiste hoeveelheid mortel is bereikt, kunt u tot 30% mortel besparen
Automatische drukontlasting voorkomt nadruppelen en verspilling van het chemische anker
Voor gebruik met alle mortels van Hilti en voor verpakkingen van 330 ml en 500 ml
Directe kwaliteitscontrole van de juiste dosering met digitale LED-indicatie
Meer mortelspuiten
Dit is mogelijk ook voor u interessant

De juiste mortel voor elke toepassing
Met onze mortel voor chemische verankering plaatst u alle betonstaal en de conform EC2 berekende wapeningsverbindingen voordelig, betrouwbaar en snel.

Productieve installatie met SafeSet
U kunt ankerstangen en achteraf aan te brengen wapeningverbindingen nu veel gemakkelijker en sneller installeren dan voorheen.

Moderne achteraf geplaatste wapening
De nieuwe methode om wapening aan te brengen maakt uw toepassingsbereik breder en maakt andere werkprocessen op de bouwplaats mogelijk.