B36 2.6 36V accu

Li-ion-accu met hoog vermogen, 36 V 2,6 Ah
- Accucapaciteit: 2,6 Ah
- Gewicht: 780
- Afmetingen (l x b x h): 167 x 92 x 60 mm
Hilti klanten zochten ook naar Accu, Accupak, Batterij, 36 volt accu of Accu 36v, Clif2.
Selecteer opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs
Neem contact met ons op
Technische gegevens
Accucapaciteit
2,6 Ah
Gewicht
780
Afmetingen (l x b x h)
167 x 92 x 60 mm
Accu-energie
93 Wh
Laadtijd met C4/36-90 laadapparaat
75 min
Oplaadtijd met RC4/36 radiolader
75 min
Laadtijd met C4/36-350 laadapparaat
35 min
Bereik werktemperatuur
-17 - 60 °C
Status van laaddisplay
Ja
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Extra compacte, lichtgewicht accu met hoog vermogen – voor langdurige inzetbaarheid bij veeleisende toepassingen
- Is voorzien van de technologie Cordless Power Care - CPC van Hilti: ingebouwde processors controleren elke accu-cel voor stroom die betrouwbaarder en consistenter is en ook langer meegaat op de werkplek
- Volledig afgedichte elektronica voor betere bescherming tegen stof, vocht en water
- Met rubber beklede en glasvezelversterkte behuizing – tot vier keer beter bestand tegen schade door vallen en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-kunststof
- Behuizing ontworpen om de accu tot de ideale temperatuur te koelen voor sneller laden
Toepassingen
- Compatibel met de meeste 36 V-gereedschappen van Hilti
- Compatibel met alle Hilti 22V en 36V opladers
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden, van 60° C tot -17° C
- Zware klussen die maximale prestaties en accucapaciteit vereisen voor een langere werktijd
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.