- Home
- Langnekschuurmachine DWS 225
![Langnekschuurmachine Hilti](/content/hilti/E3/NL/nl/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1622792287980/dws225-trockenbau-anwendung-01.jpeg)
Langnekschuurmachine
Stofafzuiging via de pads
Licht in gewicht, een flexibele kop en stofafzuiging via de pads.
Vooral dat laatste is belangrijk: het houdt de bouwplaats schoon en beschermt de gezondheid van de gebruikers. Bij traditionele schuurschijven hoopt stof zich namelijk op op de schijf.
De voordelen
![Trockenbau Deckenanwendung mit Langhalsschleifer DWS 225 und Bausauger](/content/hilti/E3/NL/nl/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1621504403646/dws225-trockenbau-anwendung-02.jpeg)
Maak het jezelf heel gemakkelijk
Schoon schuren zonder het oppervlak te beschadigen en daarom minder nabewerking: dat doe je dankzij de goede balans en lage trillingen met de langhalsschuurmachine DWS 225. De flexibele 180° schuurkop komt ook heel dicht bij de rand tussen het plafond en de muur. Met de apparaatverlenging kun je zelfs zonder de ladder schuren.
Product bekijken![Bausauger VC 40M-X auf der Trockenbaustelle](/content/hilti/E3/NL/nl/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1621504403728/dws225-trockenbau-bausauger-vc40mx.jpeg)
Werk stofvrij en schoon
Houd de bouwplaats schoon en bescherm de gezondheid van de gebruikers. Het fijne stof op de schuurkop wordt direct afgezogen door de innovatieve pads.
In combinatie met de vernieuwde VC-40 stofzuiger wordt elke klus geklaard.
![Langhalsschleifer DWS 225 Ersatzgerät auf der Trockenbaustelle](/content/hilti/E3/NL/nl/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_co_137223064/image.coreimg.jpeg/1621504403828/dws225-trockenbau-anwendung-03.jpeg)
Aanzienlijk kosten besparen
Apparaten die intensief worden gebruikt, zoals slijpmachines, hebben soms een kortere levensduur. Met Fleet Managament is hier geen omkijken naar. Hiermee bent u altijd voorzien van de nieuwste apparaten. Daarbij krijgt u bij schade gratis reparaties en een vervangend machine.
Meer informatieBijpassende producten
![Schleifgitter für Langhalsschleifer DWS 225](/content/hilti/E3/NL/nl/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1622793781243/dws225-schleifgitter.png)
Schuurschijven
Ze zorgen voor een perfect schuurresultaat en zijn verkrijgbaar in alle gangbare korrelgroottes van P80 tot P240.
Product bekijken![Steckbares Kabel für Langhalsschleifer DWS 225](/content/hilti/E3/NL/nl/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_co_1773707950/image.coreimg.png/1621504404212/dws225-kabel.png)
Kabel
Het is altijd handig om een extra kabel te hebben. Mocht er iets mee gebeuren, dan kan er gewoon doorgewerkt worden.
Product bekijken![Bausauger VC 40M-X](/content/hilti/E3/NL/nl/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_co_1508638161/image.coreimg.png/1621504404282/bausauger-vc40mx.png)
Stofzuiger
De automatische filterreiniging zorgt ervoor dat de stofafzuiging op de langnek schuurmachine altijd optimaal werkt.
Product bekijkenVrijblijvend meer informatie
Onze machines kunnen altijd gratis getest worden.
Trust us, de langnekschuurmachine is het proberen waard!
Eerst meer informatie? Klik dan hier
Dit kunt u verwachten
Wat gebeurt er als de demo is aangevraagd?
Allereerst kunt u aangeven waar de vrijblijvende product demonstratie plaats mag vinden. Dit kan op een project zijn, maar ook in een van onze Hilti Stores.
Dit geven wij door aan onze specialisten, die vervolgens contact met u op zullen nemen. Met deze persoon kan er een afspraak ingepland worden.
Locatie naar keuze
Op een door u gewenst project
De specialist zorgt dat de langnekschuurmachine op een project naar keuze aanwezig zal zijn.
In de Hilti StoreKies de dichtsbijzijnde Hilti Store en wij brengen onze plaatselijke Hilti Store medewerker op de hoogte. Deze bekwame medewerkers demonstreren de DWS 225 en laten u niet vertrekken zonder een goede kop koffie!