Applications

Presteren zonder snoer - op ieder project

Onze accu-oplossingen voor een project zonder snoeren

Zonder snoer werkt u eenvoudiger, veiliger en efficiënter. Overtuig uzelf van het productiviteitsvoordeel van ons accu-platform: wij bieden u een uitgebreide selectie krachtige, snoerloze oplossingen voor zagen, slijpen, boren en nog veel meer. 

Ontdek onze accu oplossingen voor al uw toepassingen

Alignment and levelling

Uitlijnen en nivelleren

Uw project staat of valt met nauwkeurigheid: onze accu-meetsystemen zijn robuust gebouwd en altijd direct inzetbaar, bijvoorbeeld bij het inmeten van hoogtes, horizontaal uitlijnen of nivelleren.

Naar de roterende lasers
Bolting and anchoring

Schroeven en verankeren

Bij schroeven en verankeren is het aandraaimoment cruciaal voor de uitvoer van uw werkzaamheden op een project. Dankzij de Hilti accu-slagmoersleutels bevestigt u eenvoudig, veilig en snel.

Naar de accu-slagschroefmachines
Cutting

Zagen en snijden

Ongeacht of u nu metaal, hout, kunststof of andere materialen moet zagen: Hilti accu-zaagmachines leveren u de noodzakelijke kracht. Onze snoerloze machines bieden u de voordelen van het "vrije" werken met tegelijkertijd dezelfde prestaties als een zaagmachine op snoer.

Naar de accu-zaagmachines
Drilling

Boren

Heeft u een boormachine voor algemeen gebruik nodig? Of een machine speciaal voor het boren in hout? Wij hebben de geschikte snoerloze oplossing voor u, voor iedere toepassing.

Naar de accu-boorhamers met SDS-plus
Direct fastening

Geschoten montage

Een onmisbare machine voor de hoogst mogelijke productiviteit gecombineerd met optimale veiligheid: dede accu-schiethamer van Hilti. Hiermee zijn directe bevestigingen nu volledig snoerloos maar toch elektrisch te realiseren. En dat alles met een eenvoudige en veilige bediening.

Naar de accu-schiethamers
Hammer drilling and chiseling

Combihamers

Zelfs veeleisende werkzaamheden waarbij extra vermogen en prestaties nodig zijn, kunnen nu comfortabel worden uitgevoerd - zonder snoer: de prestaties van onze accu-oplossingen blijven ook behouden bij energievretende toepassingen. Met onze accu-gedreven combihamers werkt u snoerloos met veel kracht - zelfs bij hamerboren en beitelen of zware sloopwerkzaamheden.

Naar de accu-combihamers
Screw fastening

Schroeven

Schroef snel en veilig in hout en metaal. Het Hilti accu-platform biedt u hiervoor een uitgebreid assortiment machines: van een krachtige schroefmachine tot een bijzonder gebruiksvriendelijke slagmoersleutel; en dat allemaal op een accu-platform.

Naar de accu-schroefmachines Naar de accu-slagmoersleutels
Pipe press

Buizen persen

Dankzij onze accu-perstangen kunt u veilig en snel buisverbindingen realiseren: win productiviteit door ook op al uw installatieprojecten snoerloos te kunnen werken zonder in te leveren op kracht en kwaliteit.

Naar de accu-perstangen
Batteries and chargers

Accu's en laders

Verzeker uzelf van optimale prestaties en flexibiliteit: het Hilti accu-platform biedt u een uitgebreide selectie aan accu's en laders. Daarmee kunt u uw Hilti accu-platform geheel volgens uw eigen eisen samenstellen. 

Naar de accu's en laders