Bij één op de drie betonboringen krijgt u met staaltreffers te maken. Iedere keer als u op iets stuit, houdt dat het werk op de bouw op: het toereikend doorboren van een staaltreffer kost soms twee derde van de gehele boortijd. Onze hoogwaardige betonboor TE-YX brengt u eenvoudig en snel naar het einddoel. Als u betonstaal raakt is dat niet langer een probleem - zelfs niet bij grotere diameters.
Zelfs als u maar een klein gat wilt boren, kan het raken van een wapening u voor extra werk zorgen. De manier waarop u op de wapeningsstaaf stuit, bepaalt hoeveel langer u moet werken. Soms slaat de boor zelfs vast. Hoe groter de diameter van de wapeningsstaaf is, des te hoger het risico dat de boor in het staal vastslaat. Als u seriematig moet boren, kan dit al snel tot uren tijdverlies leiden.
Uw voordeel met Hilti: de TE-YX betonboren verkleinen het risico op een vastslaande boor aanmerkelijk.